Q.x - tecla dupla KNX RF, alumínio 85146124
EAN
4011334443568
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
97,91 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Funções adicionais ETSETS funções adicionais: +6 cenas, 1 botão de controle para cima / baixo, modo de operação on / off, regulável, exibição de brilho, botão, exibição de status, controle forçado
-
funções quicklinkfunções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
Conectividade
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Potência
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfícieaveludado
Equipamento
-
Número de canais de rádio4
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
Segurança
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 % (sem condensação)
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação, Sistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
PDF323 KBDeclaration of Conformity
PDF311 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências