A Tecla Berker dupla com impressão do símbolo de seta Q.1/Q.3 em branco polar oferece uma opção de controle com estilo e funcional para interruptores e botões em ambientes internos. Com um grau de proteção IP20, está protegida contra a entrada de corpos estranhos sólidos. Ideal para o programa de interruptores Berker, ela suporta uma operação intuitiva através de símbolos de seta claramente visíveis.
EAN
4011334312642
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
Tecla dupla com impressão símbolo seta Q.1/Q.3 branco polar, incluindo 16256089
Preço
6,54 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
503520
Botão duplo p/ estores, 10A 250V
15,63 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 141 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58 mm
-
Largura58 mm
-
Profundidade22,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 16256089
Q.x - tecla dupla estores, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências