Q.x - tomada FR obturad., alumínio • 6765766084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • Berker Q.1
            • Tomadas - Berker Q.1
            • 6765766084
            6765766084 - Q.x - tomada FR obturad., alumínio
            6765766084 - Q.x - tomada FR obturad., alumínio

            Q.x - tomada FR obturad., alumínio

            6765766084

            6765766084 - Q.x - tomada FR obturad., alumínio
            6765766084 - Q.x - tomada FR obturad., alumínio
            • Apare­lhagem Mural

            Q.x - tomada FR obturad., alumínio 6765766084

            EAN
            4011334443858
            Quantidade
            10 Peças

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
            • 1914

              Garra substituição (20un)

              31,34 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              16 A
            Frequência
            • Frequência
              50 - 60 Hz
            Tensão
            • Tensão nominal
              250 V
            • Tensão nominal
              250 - 250 V
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de liga­ções
              Terminal de para­fuso
            • Tipo de montagem
              Montagem por para­fuso, Montagem com garras
            ìndice de proteção
            • Com proteção contra contacto
              Sim
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK02
            • Índice de proteção IP
              IP20
            Dimen­sões
            • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
              31 mm
            • Profun­di­dade da montagem
              32 mm
            • Altura
              71 mm
            • Largura
              71 mm
            • Profun­di­dade
              42 mm
            • Número de unidades
              1
            • Séries rela­ci­o­nadas
              Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
            Mate­riais
            • Cor
              Alumínio
            • Código RAL
              9006
            • Acaba­mento
              Avelu­dado
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            Insta­lação / montagem
            • Montagem
              Encas­trar
            Equi­pa­mento
            • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
              Pino de ligação à terra
            • Inserção central com rotação
              Não
            • Com tampa arti­cu­lada
              Não
            • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
              Sim
            • Com lâmpada de sina­li­zação
              Não
            • Com fecho
              Não
            Aces­só­rios
            • Tem campo de etique­tagem
              Não
            Capa­ci­dade
            • Número de módulos
              1
            Textos
            • Impressão
              Sem gravação
            • Tampa
              Placa de cober­tura central
            • Proteção
              Proteção de contacto apri­mo­rada
            • Tipo de ligação
              Termi­nais com para­fusos sobre­le­vados

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim

            Certificações e documentos

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,94 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem 6765766084 | Hager Portugal

              Descarregar imagem 6765766084

            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2021-09-28

              PDF
              295,65 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              47236089 - Q.x - Schuko c/ obturad., branco
              47236089
              Q.x - Schuko c/ obturad., branco
              Preço
              4,37 €
              / Uni. *
              4,37 €
              / Uni. *
            • 2
              47236086 - Q.x - Schuko c/ obturad., antracite
              47236086
              Q.x - Schuko c/ obturad., antracite
              Preço
              5,72 €
              / Uni. *
              5,72 €
              / Uni. *
            • 3
              47236084 - Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio
              47236084
              Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio
              Preço
              7,57 €
              / Uni. *
              7,57 €
              / Uni. *
            • 4
              47496089 - Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, branco
              47496089
              Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, branco
              Preço
              10,17 €
              / Uni. *
              10,17 €
              / Uni. *
            • 5
              47496086 - Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, antrac
              47496086
              Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, antrac
              Preço
              11,03 €
              / Uni. *
              11,03 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A