EAN
4011334380436
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
11,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • installationdepthflushmountedboxes
    31 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    Duroplástico
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • ismetalliccolour
    Não
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiqueta
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    02
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA