![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - esplh. tom.BS c/interr, alum 3313076084
EAN
4011334443735
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
28,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Aparência da superfícieaveludado
Identificação
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF205 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências