Q.x - det mov comf 2.2m, antracite 85342226
EAN
4011334383086
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
70,82 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação2,20 - 2,20 m
-
Altura de montagem34 mm
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Diâmetro de deteção no piso0 - 0 m
-
Ângulo de deteção ajustável45 - 90 °
Materiais
-
CorAntracite
-
AcabamentoAveludado
-
TratamentoEnvernizado
-
MaterialTermoplástico
Distância de alcance
-
Alcance máximo frontal8 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral6 m
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Modo de configuração
-
Brilho de resposta ajustávelSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
FunçãoCom função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2022-04-28
PDF1,89 MBManual de instalação pt-PT 2022-07-05
PDF1,91 MB -
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Mais transferências