![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - coluna "Radio Touch", branco 28826089
EAN
4011334342649
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
60,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Pré-montadoconfeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
Dimensões
-
Profundidade de montagem35 mm
Frequência
-
Gama de transmissão (-3 dB)170…18000 Hz
Potência
-
nominalmusicpwrhandling3/4 W
Resistência
-
impedância4 Ω
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmistura de materiais
-
Aparência da superfícieaveludado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5 mm²
Cabo
-
Cabo pré-fabricado25 cm
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF272 KBPDF275 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências