Q.x - espelho central p/ E14, antrac 11986086
Preço
8,49 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 81 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE14
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Texto
-
ImpressãoPlaca central sem gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 11986086
Q.x - espelho central p/ E14, antrac
PDF
Mais transferências