BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, alu 80142321
EAN
4011334449430
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
63,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas2
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)max. 20 mA
Dimensões
-
Medida do porta-etiqueta (L X A)56.4 x 26.8 mm
-
Altura58.7 mm
-
Largura58.7 mm
Potência
-
Consumo de energia KNX≈ 150 mW
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfícieaveludado
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Equipamento
-
Número de pontos de actuação4
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de produto:tipo de produto: botão de pressão duplo
Utilização
-
_empty_com porta-etiquetas
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker Q.1/Q.3
-
SérieKNX, Berker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD1 MB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para 80142321
PDF3 MBDescrição de aplicação ETS para 80142321
PDF3 MB -
Declaração de conformidade
PDF323 KBPDF318 KBPDF245 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências