BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr 80163780
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
164 produtos disponíveis
Características técnicas
-
MontagemEncastrar
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados20 mA
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
-
Altura55,30 mm
-
Largura55,80 mm
-
Profundidade13,85 mm
-
Número de pontos de comando6
-
Com sinalizadores LEDSim
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
MaterialTermoplástico
-
AcabamentoBrilhante
-
Tem campo de etiquetagemSim
-
Com displayNão
-
FunçãoFunção para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
-
TemperaturaSensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto
-
Ligação de bus incluídaNão
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Telegrama KNX genérico
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 80163780
BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Guia de Aplicação
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guia de Aplicação en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guia de Aplicação en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link
Guia de Aplicação pt-PT 2022-01-17
PDF3,06 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link
Guia de Aplicação pt-PT 2022-01-17
PDF3,06 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Guia de Aplicação en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PT, 2021-11)
Guia de Aplicação pt-PT 2021-11-25
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF283,25 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB