BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu • 80144321 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
            • Sensores e apare­lhagem mural KNX
            • Botões de pressão KNX
            • 80144321
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu

            BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu

            80144321

            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            80144321 - BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
            • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

            BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu 80144321

            EAN
            4011334449454
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            23
            Preço
            92,10 €
            / Uni. *
            92,10 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios indispensáveis

            Previous
            Previous
            80040001
            80040001
            BAU (Easy)
            65,30 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Complete seu sistema

            Características técnicas

            Insta­lação / montagem
            • Montagem
              Encas­trar
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -5 - 45 °C
            Inten­si­dade de corrente
            • Consumo de corrente do bus trans­fe­rência de dados
              20 mA
            Funções
            • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
              Sim
            Dimen­sões
            • Altura
              58,70 mm
            • Largura
              58,70 mm
            • Profun­di­dade
              33,70 mm
            Equi­pa­mento
            • Número de pontos de comando
              8
            Comandos e sina­li­za­dores
            • Com sina­li­za­dores LED
              Sim
            Mate­riais
            • Cor
              Alumínio
            • Código RAL
              9006
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            • Acaba­mento
              Avelu­dado
            Aces­só­rios
            • Tem campo de etique­tagem
              Sim
            Ecrã
            • Com display
              Não
            Textos
            • Função
              Função para inter­rupção manual de funções auto­má­ticas já ativadas
            • Proteção
              Com proteção contra desman­te­la­mento
            • Tempe­ra­tura
              Sensor de tempe­ra­tura inte­grado com saída dos valores medidos através do objeto

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration 80144321 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 80144321 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem 80144321 | Hager Portugal

              Descarregar imagem 80144321

            • Base de dados de produtos KNX

              Imagem ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Portugal

              ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

              Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

              KNXPROD
              1,08 MB
            • Guia de Aplicação

              Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Portugal

              Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

              Guia de Aplicação en-GB 2022-01-17

              PDF
              3,00 MB
              Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link | Hager Portugal

              Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link

              Guia de Aplicação pt-PT 2022-01-17

              PDF
              3,06 MB
              Imagem Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Portugal

              Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

              Guia de Aplicação en-GB 2021-10-12

              PDF
              3,20 MB
              Imagem Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PT, 2021-11) | Hager Portugal

              Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PT, 2021-11)

              Guia de Aplicação pt-PT 2021-11-25

              PDF
              3,23 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-22 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2022-11-22

              PDF
              323,59 kB
              Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-22 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2023-02-22

              PDF
              318,66 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              75040001 - Acoplador Bus FMD KNX
              75040001
              Acoplador Bus FMD KNX
              Preço
              83,41 €
              / Uni. *
              83,41 €
              / Uni. *
            • 2
              80040001 - BAU (Easy)
              80040001
              BAU (Easy)
              Preço
              65,30 €
              / Uni. *
              65,30 €
              / Uni. *
            • 3
              80040002 - BAU redonda (Easy)
              80040002
              BAU redonda (Easy)
              Preço
              65,30 €
              / Uni. *
              65,30 €
              / Uni. *
            • 4
              75168690 - B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro br
              75168690
              B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro br
            • 5
              75662726 - Q.x - BP KNX 2 teclas+termóst., antr
              75662726
              Q.x - BP KNX 2 teclas+termóst., antr
              Preço
              309,18 €
              / Uni. *
              309,18 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A