The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Q.1
    • Tomadas - Berker Q.1
    • 48606086
    EAN
    4011334535348
    Quantidade
    10 Peças
    • Tomadas - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tomadas - Berker Q.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Ver mais

    Q.x - esp. central USB-C PD, antrac 48606086

    Preço
    5,78 €
    / Uni. *
    5,78 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - esp. central USB-C PD, antrac

    48606086

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      USB
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento antra­cite
    • Código RAL
      7021
    • Acaba­mento
      Mate, Avelu­dado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­sões
    • Altura
      59 mm
    • Largura
      59 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    • Tipo de conec­tor/­ficha USB
      C
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    • Sistema
      Q.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager RoHS report 48606086
    PDF
    REACH declaration 48606086
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48606086 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 48606086

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48606086 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48606086

      Q.x - esp. central USB-C PD, antrac

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      260205 - Tomada de carregamento USB embutida, 3.0A, antracite
      260205
      Tomada USB carreg. 3, 0A, antracite
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 2
      451520 - Tomada TV+FM, passagem 20dB
      451520
      Tomada TV+FM, passagem 20dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *
    • 3
      451510 - Tomada TV+FM, passagem 10dB
      451510
      Tomada TV+FM, passagem 10dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *
    • 4
      451515 - Tomada TV+FM, passagem 15dB
      451515
      Tomada TV+FM, passagem 15dB
      Preço
      24,76 €
      / Uni. *
      24,76 €
      / Uni. *
    • 5
      455401 - Tomada RJ45 para 1 unidade de Cat.6E blindado, adequado para PoE+sem garras.
      455401
      RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
      Preço
      19,20 €
      / Uni. *
      19,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A