A Tecla Q.x em antracite para interruptores Berker é adequada para interruptores de pressão e interruptores de toque em instalações embutidas. Como elemento de controle e cobertura, ela se adapta a interruptores de liga/desliga, alternados e cruzados, além de botões. Fabricada em plástico livre de halogênio e Duroplast, garante durabilidade e segurança.
EAN
4011334379911
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Tecla Berker para interruptor Berker Série Q.x antracite, incluindo 16206086
Preço
2,79 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (7)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
148 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
Dimensões
-
Altura58 mm
-
Largura58 mm
-
Profundidade22,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16206086
Q.x - tecla simples, antracite
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências