![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - termóstato programável, alumínio 20446084
EAN
4011334443308
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
funçãocom função de protecção congelamento ; com função de protecção de válvula
-
comutadorcom modo de comutação manual / automático
Comandos e indicadores
-
operaçãoidiomas operacionais são ajustáveis: alemão, inglês, holandês ou francês
-
Indicação / visorMonitor retroiluminado com mostrador de texto
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Tensão nominal230 V AC
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,6máx. 4 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem25 mm
Potência
-
Consumo de energia≈ 1.2 W W
Bateria
-
Reserva de energia [anos]≈ 10
Detecção
-
sensorcom sensor de temperatura integral
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
ligaçãocom ligação adicional para sensor de temperatura externo do piso/sensor remoto
Configurações
-
Faixa de ajuste da temperatura do piso10…40 °C
-
Escala de temperatura da temperatura ambiente5…30 °C
-
programasPrograma de férias com ativação da data
-
programar3 programas de tempo predefinidos, ajustáveis individualmente
-
Horacom comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação≈ 0.5 K
-
aquecimentopara aquecedores de ambiente e piso ; para modo de aquecimento ou arrefecimento ; com curva de aquecimento auto-aprendizagem ; para aquecimento de piso, comando utilizando a temperatura ambiente e/ou do piso possível
-
accionamentos de actuadorTipo de actuador (aberto / aberto) ajustável
Condições de utilização
-
temperaturafaixa de controle de temperatura ajustável
Identificação
-
AplicaçõesControlo de HVAC
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF155 KBPDF156 KB
Mais transferências