Q.x - esplh. Schuko c/obtur., alumínio 17196064
Preço
4,79 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
137 produtos disponíveis
Características técnicas
-
SistemaQ.x
Materiais
-
CorAlumínio
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade40 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
Mais transferências