Q.x - Schuko c/ USB C+C 20W PD, antrac 48156086
Preço
78,35 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
72 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaC+C
Equipamento
-
Com tampa articuladaNão
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSem tampa
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 48156086
Q.x - Schuko c/ USB C+C 20W PD, antrac
PDF -
Manual
Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manual en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB
Mais transferências