Q.x - esplh. Schuko c/obtur., antracite 17196086
Preço
2,89 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
714134
Berker - Mecanismo SCHUKO
3,01 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
137 produtos disponíveis
Características técnicas
-
SistemaQ.x
Materiais
-
CorAntracite
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58 mm
-
Largura58 mm
-
Profundidade40 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 17196086
Q.x - esplh. Schuko c/obtur., antracite
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Mais transferências