Q.x - teclas estores, alumínio 85241124
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
138 produtos disponíveis
Características técnicas
-
Tensão nominal12 - 12 V
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Potência máxima de comutação0
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85241124
Q.x - teclas estores, alumínio
PDF -
Manual de instalação
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Manual de instalação en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB
Manual for 852411xx - Blind button (PT, 2012-11)
Manual de instalação pt-PT 2012-02-09
PDF773,32 kB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MB