![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - coluna "Radio Touch", antrac 28826086
EAN
4011334389651
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Pré-montadoconfeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
Dimensões
-
Profundidade de montagem35 mm
Frequência
-
Gama de transmissão (-3 dB)170…18000 Hz
Resistência
-
impedância4 Ω
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialmistura de materiais
-
Aparência da superfícieaveludado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.5 mm²
Cabo
-
Cabo pré-fabricado25 cm
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF275 KBPDF272 KB
Mais transferências