Q.x - termóstato programável, branco 20446089
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
137 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
MontagemEncastrar
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 40 °C
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade42 mm
-
Tensão de alimentação230 V CA
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
Corrente máx. de comutação10 A
-
CorBranco
-
Consumo de energia em standby (solstandby)1,20 W
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de sondaSensor com resistência
-
Tipo de visorLCD
-
Mudança de verão/invernoSim
-
Com indicação da temperatura ambienteSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 20446089
Q.x - termóstato programável, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Manual de instalação en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Manual de instalação en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-01-19
PDF155,89 kB