Q.x - Schuko c/LED orient., antrac 41096086
Preço
58,46 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Também disponível em
Cor do produto - Antracite
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 15 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
137 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade da montagem32 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Controlos e indicadores
-
Tipo de iluminação para os dispositivos de instalaçãoLuz de orientação integrada
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoSim
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 41096086
Q.x - Schuko c/LED orient., antrac
PDF -
Manual de instalação
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF399,90 kB
Mais transferências