The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WDN2040
    EAN
    3250610063965
    Quantidade
    1 Uni.

    Módulo potência estores x1 WDN2040

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Módulo potência estores x1

    WDN2040

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Texto
    • Descrição de cara­te­rís­ticas espe­ciais para peças a inserir
      Controlo de estores x1 usado com o módulo de apli­cação do botão de pres­são, com entrada de controlo auxi­liar, Cali­bração auto­má­tica
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    • Tipo de produto rela­ci­o­nado
      Adequado para botão de pressão, Botão de pressão, Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar, Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2040
    PDF
    Relatório de RoHS WDN2040
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDN2040 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDN2040

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDN2040 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDN2040

      Módulo potência estores x1

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-06-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-01-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-01-08

      PDF
      330,66 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A