C.1 - Quadro x1, preto brilhante WAD7100BG
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (67)Acessórios opcionais
-
Interruptor 14 produtos disponíveis -
interruptor de cordão 2 produtos disponíveis -
Interruptor de chave 4 produtos disponíveis -
Variador 2 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
395 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
-
WDF4593Tomada TV+FM+SAT, terminal
-
WDF6655Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W
-
WDF5612Ficha equipotencial
-
WDF5611Tomada equipotencial encastrada
-
WDF4712WSuporte OEM RJ45 duplo, creme
-
WDF4711RSuporte OEM RJ45 duplo, encarnado
-
WDF4617SSuporte OEM RJ45 simples, preto
-
WDF4614GSuporte OEM RJ45 simples, verde
-
WDF4612WSuporte OEM RJ45 simples, creme
-
WDF4611RSuporte OEM RJ45 simples, encarnado
-
WDF4714GSuporte OEM RJ45 duplo, verde
-
WDF45923Tomada TV+FM, passagem 20dB
-
WDF45922Tomada TV+FM, passagem 15dB
-
WDF45921Tomada TV+FM, passagem 10dB
-
WDF4592Tomada TV+FM, terminal
-
WDF4589Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
-
WDF4411Saída de cabo, suporte redondo
-
WDF4400Saída de cabo
-
WDF410866RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
-
WDF410862RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
Complete seu sistema
- Interruptor
- interruptor de cordão
- Interruptor de chave
- Variador
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Elementos de iluminação para dispositivos de comando domésticos
- Porta-etiquetas
- Botão de pressão
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Tampa cega
- Peça central para troca de cartão de hotel
- Peça central para o interruptor ou botão
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Peça central para tomada
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
- Botões de pressão
- Termóstato ambiente
- Adequado para botão de pressão
- Termóstato interior
- Radio Touch
- Caixa de altifalante
- Peça central para detetor de movimento
- Peça central para variador
- Tomada
- Fonte de alimentação USB
- Tecla
- Mecanismos tipo interruptor
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Mecanismo eletrónico para dispositivos de comutação domésticos
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
WDE3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
WDE303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
WDE303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
WDE3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
WDE3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
WDE3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
WDE303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
WDE633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WDE3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
WAA2321WA.x/C.x - Módulo LED para quadro, envolvente/downlight
-
WAA2530MLâmpada LED RGB com terminal neutro, 230V
-
WDE1600WLâmpada LED com terminal neutro, branco, 230V
-
WDE1675WLâmpada néon com terminal neutro, 230V
-
WDE1680WLâmpada LED com neutro para comutador de lustre, 230V
-
WDE1687WLED para interruptores e botões, 12-48V
-
WAA4091A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “homem”
-
WAA4092A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “mulher”
-
WAA4093A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “cadeira de rodas”
-
WAA4094A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “hotel”
-
WAA4095A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “livre/ocupado”
-
WAC1010BP conectavel x2 A.x/C.x
-
WAC1020BP conectavel x4T A.x/C.x
-
WAC2010BP conectavel x2 A.x/C.x pilhas
-
WAC2020BP conectavel x4 A.x/C.x pilhas
-
WAN7070ATA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, antracite mate
-
WAN7070BGA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, preto brilhante
-
WAN7070BMA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, preto mate
-
WAN7070TAA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, titânio mate
-
WAN7070WGA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, branco brilhante
-
WAN7070WMA.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, branco mate
-
WAF1001C05A.x/C.x - Espelho cego, carmin, brilhante
-
WAF1001C16A.x/C.x - Espelho cego, saffron, mate
-
WAF1001C14A.x/C.x - Espelho cego, cobalt, mate
-
WAF1001C13A.x/C.x - Espelho cego, canyon, mate
-
WAF1001C12A.x/C.x - Espelho cego, petal, mate
-
WAF1001C11A.x/C.x - Espelho cego, shell, mate
-
WAF1001C10A.x/C.x - Espelho cego, forest, mate
-
WAF1001C09A.x/C.x - Espelho cego, azure, mate
-
WAF1001C08A.x/C.x - Espelho cego, gold, metálico
-
WAF1001C07A.x/C.x - Espelho cego, jade, brilhante
-
WAF1001C06A.x/C.x - Espelho cego, ocean, brilhante
-
WAF1001ATA.x/C.x - Espelho cego, antracite mate
-
WAF1001C04A.x/C.x - Espelho cego, aloe, mate
-
WAF1001C03A.x/C.x - Espelho cego, turf, mate
-
WAF1001C02A.x/C.x - Espelho cego, hazel, mate
-
WAF1001C01A.x/C.x - Espelho cego, sand, mate
-
WAF1001WMA.x/C.x - Espelho cego, branco mate
-
WAF1001WGA.x/C.x - Espelho cego, branco brilhante
-
WAF1001TAA.x/C.x - Espelho cego, titânio mate
-
WAF1001BMA.x/C.x - Espelho cego, preto mate
-
WAF1020C05A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, carmin, brilhante
-
WAF1020C16A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, saffron, mate
-
WAF1020C14A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, cobalt, mate
-
WAF1020C13A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, canyon, mate
-
WAF1020C12A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, petal, mate
-
WAF1020C11A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, shell, mate
-
WAF1020C10A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, forest, mate
-
WAF1020C09A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, azure, mate
-
WAF1020C08A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, gold, metálico
-
WAF1020C07A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, jade, brilhante
-
WAF1020C06A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, ocean, brilhante
-
WAF1020ATA.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, antracite mate
-
WAF1020C04A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, aloe, mate
-
WAF1020C03A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, turf, mate
-
WAF1020C02A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, hazel, mate
-
WAF1020C01A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, sand, mate
-
WAF1020WMA.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, branco mate
-
WAF1020WGA.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, branco brilhante
-
WAF1020TAA.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, titânio mate
-
WAF1020BMA.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, preto mate
-
WAF1311WGA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, branco brilhante
-
WAF1321WMA.x/C.x - Interruptor rotativo com chave, para estores, 3 pos., branco mate
-
WAF1315BGA.x/C.x - Botão rotativo 0-1-2-3, preto brilhante
-
WAF1315ATA.x/C.x - Botão rotativo 0-1-2-3, antracite mate
-
WAF1312WMA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, branco mate
-
WAF1312WGA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, branco brilhante
-
WAF1312TAA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, titânio mate
-
WAF1312BMA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, preto mate
-
WAF1312BGA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, preto brilhante
-
WAF1312ATA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave, antracite mate
-
WAF1311WMA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, branco mate
-
WAF1048ATA.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, antracite mate
-
WAF1311TAA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, titânio mate
-
WAF1311BMA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, preto mate
-
WAF1311BGA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, preto brilhante
-
WAF1311ATA.x/C.x - Espelho para interruptor/botão de chave p/estores, antracite mate
-
WAF1048WMA.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, branco mate
-
WAF1048WGA.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, branco brilhante
-
WAF1048TAA.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, titânio mate
-
WAF1048BMA.x/C.x - Espelho central mecanismo de cordão, preto mate
-
WAF1107WGA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, branco brilhante
-
WAF4400C16A.x/C.x - Espelho central para saída de cabo, saffron, mate
-
WAF1160BGA.x/C.x - Espelho OEM RJ45 simples, com porta-etiqueta, preto brilhante
-
WAF1160ATA.x/C.x - Espelho OEM RJ45 simples, com porta-etiqueta, antracite mate
-
WAF1108WMA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, branco mate
-
WAF1108WGA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, branco brilhante
-
WAF1108TAA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, titânio mate
-
WAF1108BMA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, preto mate
-
WAF1108BGA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, preto brilhante
-
WAF1108ATA.x/C.x - Espelho RJ45 duplo, antracite mate
-
WAF1107WMA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, branco mate
-
WAF1104ATA.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, antracite mate
-
WAF1107TAA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, titânio mate
-
WAF1107BMA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, preto mate
-
WAF1107BGA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, preto brilhante
-
WAF1107ATA.x/C.x - Espelho RJ45 simples, antracite mate
-
WAF1104WMA.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, branco mate
-
WAF1104WGA.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, branco brilhante
-
WAF1104TAA.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, titânio mate
-
WAF1104BMA.x/C.x - Espelho central para USB/altifalante, preto mate
-
WAS7200C02A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, hazel, mate
-
WAS7212WMA.x/C.x - Espelho Schuko com tampa e obturadores, branco mate
-
WAS7200C11A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, shell, mate
-
WAS7200C10A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, forest, mate
-
WAS7200C09A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, azure, mate
-
WAS7200C08A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, gold, metálico
-
WAS7200C07A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, jade, brilhante
-
WAS7200C06A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, ocean, brilhante
-
WAS7200C05A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, carmin, brilhante
-
WAS7200C04A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, aloe, mate
-
WAS7200C03A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, turf, mate
-
WAF2087WGCentro para tomada dupla equipotencial, branco brilhante
-
WAS7200C01A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, sand, mate
-
WAS7200WMA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, branco mate
-
WAS7200WGA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, branco brilhante
-
WAS7200TAA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, titânio mate
-
WAS7200RGA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, encarnado
-
WAS7200BMA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, preto mate
-
WAS7200BGA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, preto brilhante
-
WAS7200ATA.x/C.x - Espelho Schuko com obturadores, antracite mate
-
WAF3554ATA.x/C.x - Espelho central para botão E10, antracite mate
-
WAF3554BGA.x/C.x - Espelho central para botão E10, preto brilhante
-
WAF3554BMA.x/C.x - Espelho central para botão E10, preto mate
-
WAF3554TAA.x/C.x - Espelho central para botão E10, titânio mate
-
WAF3554WGA.x/C.x - Espelho central para botão E10, branco brilhante
-
WAF3554WMA.x/C.x - Espelho central para botão E10, branco mate
-
WAF4379ATA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, antracite mate
-
WAF4379BGA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, preto brilhante
-
WAF4379BMA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, preto mate
-
WAF4379TAA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, titânio mate
-
WAF4379WGA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, branco brilhante
-
WAF4379WMA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha direita, branco mate
-
WAF4380ATA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, antracite mate
-
WAF4380BGA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, preto brilhante
-
WAF4380BMA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, preto mate
-
WAF4380TAA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, titânio mate
-
WAF4380WGA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco brilhante
-
WAF4380WMA.x/C.x - Tomada HDMI, ficha a 90°, branco mate
-
WAF7074WGA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, branco brilhante
-
WAF7091C16A.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, saffron, mate
-
WAF7091C02A.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, hazel, mate
-
WAF7091C01A.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, sand, mate
-
WAF7091WMA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, branco mate
-
WAF7091WGA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, branco brilhante
-
WAF7091TAA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, titânio mate
-
WAF7091BMA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, preto mate
-
WAF7091BGA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, preto brilhante
-
WAF7091ATA.x/C.x - Aro adaptador 45x45mm, antracite mate
-
WAF7074WMA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, branco mate
-
WAF7073ATA.x/C.x - Aro adaptador 50x50mm, antracite mate
-
WAF7074TAA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, titânio mate
-
WAF7074BMA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, preto mate
-
WAF7074BGA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, preto brilhante
-
WAF7074ATA.x/C.x - Aro intermédio central, 51x51mm, antracite mate
-
WAF7073WMA.x/C.x - Aro adaptador 50x50mm, branco mate
-
WAF7073WGA.x/C.x - Aro adaptador 50x50mm, branco brilhante
-
WAF7073TAA.x/C.x - Aro adaptador 50x50mm, titânio mate
-
WAF7073BMA.x/C.x - Aro adaptador 50x50mm, preto mate
-
WAK7014WGTecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x branco brilhante
-
WAN7051C16Tecla BP x4, setas, A.x/C.x saffron mate
-
WAK7018BGTecla BP KNX Secure x8 A.x/C.x preto brilhante
-
WAK7018ATTecla BP KNX Secure x8 A.x/C.x antracite mate
-
WAK7016WMTecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x branco mate
-
WAK7016WGTecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x branco brilhante
-
WAK7016TATecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x titânio mate
-
WAK7016BMTecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x preto mate
-
WAK7016BGTecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x preto brilhante
-
WAK7016ATTecla BP KNX Secure x6 A.x/C.x antracite mate
-
WAK7014WMTecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x branco mate
-
WAK7011ATTecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x antracite mate
-
WAK7014TATecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x titânio mate
-
WAK7014BMTecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x preto mate
-
WAK7014BGTecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x preto brilhante
-
WAK7014ATTecla BP KNX Secure x4 A.x/C.x antracite mate
-
WAK7011WMTecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x branco mate
-
WAK7011WGTecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x branco brilhante
-
WAK7011TATecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x titan. mate
-
WAK7011BMTecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x preto mate
-
WAN5011WGA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, branco brilhante
-
WAN5011C16A.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, saffron, mate
-
WAN5010C08A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, gold, metálico
-
WAN5010C07A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, jade, brilhante
-
WAN5010C06A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, ocean, brilhante
-
WAN5010C05A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, carmin, brilhante
-
WAN5010C04A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, aloe, mate
-
WAN5010C03A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, turf, mate
-
WAN5010C02A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, hazel, mate
-
WAN5010C01A.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, sand, mate
-
WAN5011WMA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, branco mate
-
WAN5010ATA.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, antracite mate
-
WAN5011TAA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, titânio mate
-
WAN5011BMA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, preto mate
-
WAN5011BGA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, preto brilhante
-
WAN5011ATA.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, antracite mate
-
WAN5010WMA.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, branco mate
-
WAN5010WGA.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, branco brilhante
-
WAN5010TAA.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, titânio mate
-
WAN5010BMA.x/C.x - Termóstato ambiente para aquecimento, preto mate
-
WAN6111WGA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, branco brilhante
-
WAN6110C16A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, saffron, mate
-
WAN6110C08A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, gold, metálico
-
WAN6110C07A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, jade, brilhante
-
WAN6110C06A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, ocean, brilhante
-
WAN6110C05A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, carmin, brilhante
-
WAN6110C04A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, aloe, mate
-
WAN6110C03A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, turf, mate
-
WAN6110C02A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, hazel, mate
-
WAN6110C01A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, sand, mate
-
WAN6111WMA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, branco mate
-
WAN6110ATA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, antracite mate
-
WAN6111TAA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, titânio mate
-
WAN6111BMA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, preto mate
-
WAN6111BGA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, preto brilhante
-
WAN6111ATA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth, antracite mate
-
WAN6110WMA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, branco mate
-
WAN6110WGA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, branco brilhante
-
WAN6110TAA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, titânio mate
-
WAN6110BMA.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, preto mate
-
WAN6211ATA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, antracite mate
-
WAN6211BGA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, preto brilhante
-
WAN6211BMA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, preto mate
-
WAN6211TAA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, titânio mate
-
WAN6211WGA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, branco brilhante
-
WAN6211WMA.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, branco mate
-
WAN7040WGTampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
-
WAN7030C16Tampa detetor movimento A.x/C.x, saffron, mate
-
WAN7030C08Tampa detetor movimento, A.x/C.x gold metalico
-
WAN7030C07Tampa detetor movimento A.x/C.x, jade, brilhante
-
WAN7030C06Tampa det. movimento A.x/C.x ocean, brilhante
-
WAN7030C05Tampa det. movimento A.x/C.x, carmin, brilhante
-
WAN7030C04Tampa detetor movimento A.x/C.x, aloe, mate
-
WAN7030C03Tampa detetor movimento A.x/C.x, turf, mate
-
WAN7030C02Tampa detetor movimento A.x/C.x, hazel mate
-
WAN7030C01Tampa detetor movimento A.x/C.x, sand, mate
-
WAN7040WMTampa detetor movimento A.x/C.x, branco mate
-
WAN7030ATTampa detetor movimento A.x/C.x, antracite mate
-
WAN7040TATampa detetor movimento A.x/C.x, titânio mate
-
WAN7040BMTampa detetor movimento A.x/C.x, preto mate
-
WAN7040BGTampa detetor movimento A.x/C.x, preto brilhante
-
WAN7040ATTampa detetor movimento A.x/C.x, antracite mate
-
WAN7030WMTampa detetor movimento A.x/C.x, branco mate
-
WAN7030WGTampa detetor movimento A.x/C.x, branco brilhante
-
WAN7030TATampa detetor movimento A.x/C.x, titânio mate
-
WAN7030BMTampa detetor movimento A.x/C.x, preto mate
-
WAN7060C05A.x/C.x - Botão para variador rotativo, carmin, brilhante
-
WAN7060C16A.x/C.x - Botão para variador rotativo, saffron, mate
-
WAN7060C14A.x/C.x - Botão para variador rotativo, cobalt, mate
-
WAN7060C13A.x/C.x - Botão para variador rotativo, canyon, mate
-
WAN7060C12A.x/C.x - Botão para variador rotativo, petal, mate
-
WAN7060C11A.x/C.x - Botão para variador rotativo, shell, mate
-
WAN7060C10A.x/C.x - Botão para variador rotativo, forest, mate
-
WAN7060C09A.x/C.x - Botão para variador rotativo, azure, mate
-
WAN7060C08A.x/C.x - Botão para variador rotativo, gold, metálico
-
WAN7060C07A.x/C.x - Botão para variador rotativo, jade, brilhante
-
WAN7060C06A.x/C.x - Botão para variador rotativo, ocean, brilhante
-
WAN7060ATA.x/C.x - Botão para variador rotativo, antracite mate
-
WAN7060C04A.x/C.x - Botão para variador rotativo, aloe, mate
-
WAN7060C03A.x/C.x - Botão para variador rotativo, turf, mate
-
WAN7060C02A.x/C.x - Botão para variador rotativo, hazel, mate
-
WAN7060C01A.x/C.x - Botão para variador rotativo, sand, mate
-
WAN7060WMA.x/C.x - Botão para variador rotativo, branco mate
-
WAN7060WGA.x/C.x - Botão para variador rotativo, branco brilhante
-
WAN7060TAA.x/C.x - Botão para variador rotativo, titânio mate
-
WAN7060BMA.x/C.x - Botão para variador rotativo, preto mate
-
WAS1201BMA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, preto mate
-
WAS4055C16A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, saffron, mate
-
WAS1212WMA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, branco mate
-
WAS1212WGA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, branco brilhante
-
WAS1212TAA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, titânio mate
-
WAS1212BMA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, preto mate
-
WAS1212BGA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, preto brilhante
-
WAS1212ATA.x/C.x - Tomada Schuko com tampa e obturadores, lig. rápida, antracite mate
-
WAS1201WMA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, branco mate
-
WAS1201WGA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, branco brilhante
-
WAS1201TAA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, titânio mate
-
WAS1200APA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, laranja
-
WAS1201BGA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, preto brilhante
-
WAS1201ATA.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturadores e p.-etiq., lig. rápida, antracite mate
-
WAS1200WMA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, branco mate
-
WAS1200WGA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, branco brilhante
-
WAS1200TAA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, titânio mate
-
WAS1200RGA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, encarnado
-
WAS1200BMA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, preto mate
-
WAS1200BGA.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, preto brilhante
-
WAW1002WGA.x/C.x - Tecla simples setas, branco brilhante
-
WAW2031C16A.x/C.x - Tecla dupla com visor, saffron, mate
-
WAW1012BGA.x/C.x - Tecla simples com símbolo lâmpada, preto brilhante
-
WAW1012ATA.x/C.x - Tecla simples com símbolo lâmpada, antracite mate
-
WAW1011WMA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, branco mate
-
WAW1011WGA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, branco brilhante
-
WAW1011TAA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, titânio mate
-
WAW1011BMA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, preto mate
-
WAW1011BGA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, preto brilhante
-
WAW1011ATA.x/C.x - Tecla simples com símbolo campaínha, antracite mate
-
WAW1002WMA.x/C.x - Tecla simples setas, branco mate
-
WAW1000ATA.x/C.x - Tecla simples, antracite mate
-
WAW1002TAA.x/C.x - Tecla simples setas, titânio mate
-
WAW1002BMA.x/C.x - Tecla simples setas, preto mate
-
WAW1002BGA.x/C.x - Tecla simples setas, preto brilhante
-
WAW1002ATA.x/C.x - Tecla simples setas, antracite mate
-
WAW1000WMA.x/C.x - Tecla simples, branco mate
-
WAW1000WGA.x/C.x - Tecla simples, branco brilhante
-
WAW1000TAA.x/C.x - Tecla simples, titânio mate
-
WAW1000BMA.x/C.x - Tecla simples, preto mate
-
WAA4091A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “homem”
-
WAS7212WMA.x/C.x - Espelho Schuko com tampa e obturadores, branco mate
-
WAE1017WGA.1 - Fonte de alimentação, monobloco, branco brilhante
-
WAE1014WGA.1 - Botão de cordão de emergência, monobloco, branco brilhante
-
WAE1013WGA.1 - Botão de cancelamento/presença, monobloco, branco brilhante
-
WAE1012WGA.1 - Botão de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
-
WAE1011WGA.1 - Kit de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
-
WAA4095A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “livre/ocupado”
-
WAA4094A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “hotel”
-
WAA4093A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “cadeira de rodas”
-
WAA4092A.x/C.x - Etiqueta sinalizador LED quadrado, “mulher”
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
WAA1103A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões de chave
-
WAA1102A.x/C.x - Junta IP44 para interruptores/botões
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
383620Comutador escada de chave, s/canhão
-
382610Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão
Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026
Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Solução de fácil manutenção para qualquer parede
Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50,00 %
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura81,5 mm
-
Largura81,5 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAD7100BG
C.1 - Quadro x1, preto brilhante
PDF -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Hager C.1
A gama de aparelhagem mural C.1 combina um design compacto, um acabamento de alta qualidade e uma estética arredondada e intemporal. Com um quadro fino de 81 mm, estabelece um novo padrão para as instalações elétricas modernas. Os quadros suavemente arredondados e o subtil afunilar do quadro conferem à gama C.1 um aspeto delicado e elegante. Isto permite-lhe integrar-se com estilo em qualquer design de parede e complementar uma ampla variedade de conceitos de interiores. A linguagem de design...
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
WAD7300C05C.1 - Quadro x3, carmin, brilhantePreço25,40 €/ Uni. *25,40 €/ Uni. * -
2
WAD7300C03C.1 - Quadro x3, turf, matePreço25,40 €/ Uni. *25,40 €/ Uni. * -
3
WAD7300C04C.1 - Quadro x3, aloe, matePreço25,40 €/ Uni. *25,40 €/ Uni. * -
4
WAD7300C02C.1 - Quadro x3, hazel, matePreço25,40 €/ Uni. *25,40 €/ Uni. * -
5
WAD7300C06C.1 - Quadro x3, ocean, brilhantePreço25,40 €/ Uni. *25,40 €/ Uni. *