A.x/C.x - Módulo LED para quadro, envolvente/downlight WAA2321W
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
873 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Iluminação ambiente
Ao adicionar módulos LED integráveis para iluminação ambiente, as soluções com interruptor funcional podem ser combinadas com o design de iluminaçã...
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Características técnicas
-
Tensão nominal250 V
-
Altura77 mm
-
Largura77 mm
-
Profundidade5 mm
-
MontagemBase
-
Tipo de lâmpadaLED não substituível
-
Frequência50-60 Hz
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAA2321W
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-02
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-03-10
PDF206,43 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-03-10
PDF208,75 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB