The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAK1014
    EAN
    3250610108130
    Quantidade
    1 Uni.

    BP KNX Secure, x4 A.x/C.x WAK1014

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    BP KNX Secure, x4 A.x/C.x

    WAK1014

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Corrente elétrica
    • Consumo de corrente do bus trans­fe­rência de dados
      30 mA
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Ligação por encaixe
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Não
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      21 - 32 V
    Potência
    • Consumo de corrente
      30 mA
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      28 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      28 mm
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      41 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      4
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Ecrã
    • Com display
      Não
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX Secure
    Texto
    • Função
      Funções KNX: comu­ta­ção, envio de valo­res, acesso a cená­rios
    • Modo de insta­lação
      Fixação com grampos, Ligação com para­fuso de cada módulo de inserção com adap­tador afixado à caixa de parede
    • Modo de funci­o­na­mento
      O modo de funci­o­na­mento pode ser defi­nido para estores ou persi­anas, Modo de funci­o­na­mento Só persi­anas, O modo de funci­o­na­mento pode ser confi­gu­rado para a persi­a­na/o toldo, Modos de funci­o­na­mento: conforto, redução de noite e proteção contra frio, Modos de funci­o­na­mento: Desli­ga­do/au­to­má­ti­co/­ma­nual
    • Proteção
      Nenhum
    • Tempe­ra­tura
      Medição da tempe­ra­tura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio
    • Tensão
      Condução de tensão CC
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push b. KNX Secure insert 1-g. A.x/C.x (English)
    PDF
    548,02 kB
    REACH declaration WAK1014
    PDF
    Relatório de RoHS WAK1014
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAK1014 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAK1014

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAK1014 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAK1014

      BP KNX Secure, x4 A.x/C.x

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21

      PDF
      31,91 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2025-10-27 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2025-10-27

      PDF
      4,07 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2025-11-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2025-11-13

      PDF
      4,06 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX International 2026-05-06 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX International 2026-05-06

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2025-11-12 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2025-11-12

      PDF
      13,37 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2026-04-01

      PDF
      4,36 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-02-02

      PDF
      274,16 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A