The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAK7011BM
    EAN
    3250610108239
    Quantidade
    1 Uni.

    Tecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x preto mate WAK7011BM

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x preto mate

    WAK7011BM

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Placa central
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Com indi­cador
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Noite negra
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      12,3 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      3,9 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK04
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Placa de cober­tura central

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Cover KNX push b. 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    3,36 MB
    REACH declaration WAK7011BM
    PDF
    Relatório de RoHS WAK7011BM
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAK7011BM | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAK7011BM

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAK7011BM | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAK7011BM

      Tecla BP KNX Secure x2 A.x/C.x preto mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-12-03 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A