The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • WAE1011WG
    EAN
    3250610065167
    Quantidade
    1 Uni.
    • A.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade

    A.1 - Kit de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante WAE1011WG

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.1 - Kit de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante

    WAE1011WG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Material reciclado

    Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      24 - 24 V
    • Tensão de saída
      24 - 24 V
    Mate­riais
    • Cor
      Bran­co-­claro
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­sões
    • Altura
      80,50 mm
    • Largura
      80,50 mm
    • Profun­di­dade
      46 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      36 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      A.1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAE1011WG
    PDF
    Relatório de RoHS WAE1011WG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAE1011WG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAE1011WG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAE1011WG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAE1011WG

      A.1 - Kit de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-11-06 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-11-06

      PDF
      1,14 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-16

      PDF
      381,90 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAF6084WG - A.1 - Luz de sinalização, monobloco, branco brilhante
      WAF6084WG
      A.1 - Luz de sinalização, monobloco, branco brilhante
    • 2
      WAF1020AT - A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, antracite mate
      WAF1020AT
      A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, antracite mate
    • 3
      WAF1020BG - A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, preto brilhante
      WAF1020BG
      A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, preto brilhante
    • 4
      WAE1012WG - A.1 - Botão de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
      WAE1012WG
      A.1 - Botão de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
    • 5
      WDE395619 - Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
      WDE395619
      Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
      Preço
      18,20 €
      / Uni. *
      18,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A