A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “hotel” WAA4094
Preço
6,51 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 851 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis -
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
875 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura54 mm
-
Largura54 mm
Materiais
-
CorNatural
-
AcabamentoBrilhante
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
TransparenteSim
-
MaterialPlástico
Texto
-
IluminaçãoPode ser iluminado pelo LED de estado
-
ImpressãoCom símbolo impresso para, por exemplo, Não incomodar/Limpar o quarto
-
Séries relacionadasA.1 termoplástico, A.8 alumínio, A.8 Compressed wood, A.8 de aço inoxidável, A.8 de vidro, A.8 Madeira, A.8 Pedra, A.8 termoplástico, C.1 termoplástico, C.8 alumínio, C.8 Compressed wood, C.8 de aço inoxidável, C.8 de vidro, C.8 Madeira, C.8 Pedra, C.8 termoplástico, cubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAA4094
A.x/C.x - Etiqueta bicolor para sinalzador quadrado, “hotel”
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Mais transferências