BP conectavel x2 A.x/C.x pilhas WAC2010
Preço
58,82 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (34)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
858 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0
Equipamento
-
Número de contactos NA0
-
Número de contactos NF0
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Capacidade
-
Número de módulos1
Potência
-
Perda de potência na entrada IN0
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue0-0 V
-
Tensão de comando AC2,5 - 3 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Alimentação
-
Tensão de alimentação1x pilha de lítio CR2430 de 3 V
Conetividade
-
Tipo de montagemAutoadesivo, Montagem à superfície
-
ConectávelSim
-
Norma de conetividade MatterSim
Texto
-
Descrição de funções especiais para botõesBotão(s) Matter para ativar cenas e automação num ecossistema Matter
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAC2010
BP conectavel x2 A.x/C.x pilhas
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Mais transferências