A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, antracite mate WAN6110AT
Preço
247,60 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Frequência de receção RF87,5 - 108,0 MHz
Potência
-
Consumo de energia (VA)7 VA
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura141,60 mm
-
Profundidade46,50 mm
-
Profundidade da montagem33 mm
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Conexão
-
Secção transversal do altifalante1 - 1 mm²
-
Secção transversal de condutores2,50 - 2,50 mm²
Funções
-
Relógio DCF integradoSim
-
BluetoothSim
Armazenamento
-
Número de ranhuras de memória16
Equipamento
-
Número de saídas2
-
DCF controlado por rádioNão
-
Tipo de visorDigital
-
Para controlo AVACNão
-
Com altiffalanteSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAN6110AT
A.x/C.x - Rádio touch DAB+ Bluetooth com altifalante, antracite mate
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB -
Manual
Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kBDeclaração de conformidade en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB
Mais transferências