The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Regu­lação AVAC
    • WAN5011BG
    EAN
    3250610065686
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • A.1 - Regu­lação AVAC
    • A.8 - Regu­lação AVAC
    • C.1 - Regu­lação AVAC
    • C.8 - Regu­lação AVAC
    • Ver mais

    A.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, preto brilhante WAN5011BG

    Preço
    115,87 €
    / Uni. *
    115,87 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, preto brilhante

    WAN5011BG

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Rota­tivo
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,065 A
    • Poder de corte
      0,065 A
    • Corrente máx. de comu­tação
      5 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      210 - 250 V
    • Tensão nominal
      250 V
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V +/- 10%
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempe­ra­tura pré-­re­gu­lada conforto
      5 - 30 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      75 %
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      28,5 mm
    Ecrã
    • Com display
      Não
    Equi­pa­mento
    • Dife­rença de tempe­ra­tura de comu­tação
      0,50 K
    • Tipo de termós­tato
      Termos­tato inte­rior
    • Tipo de sonda
      Sensor de tempe­ra­tura
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1x comu­tador
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Tipo de controlo de clima­ti­zação
      Aque­ci­mento, Venti­lação
    Condi­ções de utili­zação
    • Classe de efici­ência ener­gé­tica
      I (1%)

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    REACH - livre de SVHC Sim
    Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 5.0

    Certificações e documentos

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager WAN5011xx Room thermostat, A.x/C.x
    PDF
    158,21 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze v5.0 - WAN5011xx Hager room thermostat, A.x/C.x
    PDF
    131,94 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager room thermostat WAN5011xx, A.x/C.x
    PDF
    177,52 kB
    REACH declaration WAN5011BG
    PDF
    Relatório de RoHS WAN5011BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAN5011BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAN5011BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAN5011BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAN5011BG

      A.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, preto brilhante

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-05-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-05-06

      PDF
      1,46 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Acessório do produto pt-PT 2026-10-01 | Hager Portugal

      Acessório do produto pt-PT 2026-10-01

      PDF
      182,49 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      24,46 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09

      PDF
      130,80 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDE5036 - Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
      WDE5036
      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
      Preço
      6,92 €
      / Uni. *
      6,92 €
      / Uni. *
    • 2
      WDE503203 - Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
      WDE503203
      Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
      Preço
      10,30 €
      / Uni. *
      10,30 €
      / Uni. *
    • 3
      5036 - Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
      5036
      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
      Preço
      6,92 €
      / Uni. *
      6,92 €
      / Uni. *
    • 4
      WDE3037 - Inversor de grupo, 10AX 250V
      WDE3037
      Inversor de grupo, 10AX 250V
      Preço
      7,63 €
      / Uni. *
      7,63 €
      / Uni. *
    • 5
      WDE503101 - Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
      WDE503101
      Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
      Preço
      9,29 €
      / Uni. *
      9,29 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A