A.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, branco brilhante WAN6211WG
Preço
45,90 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
814 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Resistência
-
Impedância4 Ω
Frequência
-
Frequência170 - 18000 Hz
Dimensões
-
Profundidade da montagem35 mm
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoBrilhante
-
Código RALSemelhante ao RAL 9016
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Potência
-
Manuseamento de potência musical4 W
Texto
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAN6211WG
A.x/C.x - Altifalante para rádio touch DAB+ Bluetooth, branco brilhante
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Manual
Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP26,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-15
PDF348,76 kB
Mais transferências