C.1

A gama de aparelhagem mural C.1 combina um design compacto, um acabamento de alta qualidade e uma estética arredondada e intemporal. Com um quadro fino de 81 mm, estabelece um novo padrão para as instalações elétricas modernas. Os quadros suavemente arredondados e o subtil afunilar do quadro conferem à gama C.1 um aspeto delicado e elegante. Isto permite-lhe integrar-se com estilo em qualquer design de parede e complementar uma ampla variedade de conceitos de interiores. A linguagem de design clara, a variedade estruturada de ofertas e as inúmeras opções de combinação tornam o planeamento e a encomenda muito mais fáceis. Clássico, moderno ou minimalista, o C.1 adapta-se sem esforço a qualquer espaço interior com o seu design compacto e ampla gama de cores e acabamentos, onde a funcionalidade de elevado nível se alia a um design excecional.

Saiba mais sobre o one switch system

C.1 - Quadros

Com­pacta e intem­poral - a gama C.1 apre­senta um quadro fino de 81 mm com arestas suave­mente arre­don­dadas para um visual harmo­nioso e elegante. Dispo­nível em diversos acaba­men­tos, adap­ta-se a qual­quer estilo de inte­rior. Os porta-e­ti­quetas inte­gra­dos, a ilumi­nação LED e as opções de insta­lação flexí­veis fazem da gama C.1 a combi­nação perfeita de prati­ci­dade e design para espaços moder­nos.

C.1 - Tomadas

To­madas da Hager com deta­lhes úteis no produto: A garra Flexo­lift na base, a ausência de trans­fe­rência de tensão graças ao isola­mento galvâ­nico e outras funções ajudam o profis­si­onal quali­fi­cado no seu traba­lho.

C.1 - Vari­ação da luz

A tecno­logia a partir de um único molde: Com o sistema de controlo de ilumi­nação da Hager, tudo se encaixa de modo a que sejam possí­veis inúmeras combi­na­ções para solu­ções indi­vi­du­ais.

C.1 - Vari­a­dores

Para um controlo efici­ente dos seus sistemas de ilumi­na­ção: O vari­ador rota­tivo e tátil da Hager combina um design elegante com a máxima fiabi­li­dade e um funci­o­na­mento cómo­do.

C.1 - Dete­tores de movi­mento

Con­trolo auto­má­tico da ilumi­nação para maior como­di­dade e segu­rança. Deteta movi­mentos de forma fiável e liga a ilumi­nação apenas quando neces­sá­rio. Adequado para zonas inte­ri­ores e exte­ri­o­res.

C.1 - Comando de estores

Mais conforto e segu­rança para a sua casa. Quer se trate de persi­a­nas, esto­res, toldos, janelas elétri­cas, clara­bóias, ou portões, com a solução de controlo da Hager, todos os elementos móveis no seu edifício podem ser auto­ma­ti­zados de forma cómoda e fiável. Bene­ficie de uma tecno­logia inte­li­gente que aumenta o conforto ao mesmo tempo que melhora a segu­rança e a efici­ência ener­gé­ti­ca.

C.1 - Regu­lação AVAC

Quer seja em casa ou no escri­tó­rio, as solu­ções da Hager permitem controlar o aque­ci­mento, a venti­lação e o ar condi­ci­o­nado de acordo com as suas neces­si­da­des. Os sensores inte­li­gen­tes, os programas horá­rios flexí­veis e os conceitos de funci­o­na­mento modernos garantem uma tempe­ra­tura agra­dá­vel, ao mesmo tempo que ajudam a usar a energia de forma efici­en­te.

C.1 - Tecno­logia da comu­ni­cação

Seja para stre­a­ming, uma casa inte­li­gente ou um escri­tório em casa, hoje em dia é indis­pen­sável uma infra­es­tru­tura de comu­ni­ca­ções estável e potente. Com a Hager, conta com uma tecno­logia prepa­rada para o futuro para o melhor entre­te­ni­mento e uma rede de dados fiável em todo o edifí­ci­o.

C.1 - Carre­ga­dores USB

Car­re­ga­mento inte­li­gente - dire­ta­mente através de USB-C. Acabou-se o caos dos cabos e de fontes de alimen­tação volu­mo­sas: As portas USB-C de última gera­ção, com tecno­logia Power Deli­very (PD), tornam o carre­ga­mento dos seus dispo­si­tivos mais fácil do que nunca. Graças à norma PD inte­li­gente, a ligação deteta auto­ma­ti­ca­mente qual a potência de carre­ga­mento que o seu smartphone, tablet ou compu­tador portátil requer e adapta a tensão e corrente neces­sá­rias. Isto garante um carre­ga­mento efici­ente e rápido, protege a bateria e prolonga a sua vida útil. Uma liga­ção, a máxima flexi­bi­li­dade: é insta­lada dire­ta­mente na parede e está sempre pronta a usar, sem a neces­si­dade de um carre­gador adici­o­nal.

C.1 - Sistemas de segu­rança e proteção

As tomadas da Hager, com inter­rup­tores dife­ren­ciais inte­gra­dos, propor­ci­onam uma proteção fiável contra correntes resi­duais peri­go­sas, sem neces­si­dade de uma insta­lação sepa­rada. Quer seja como um dispo­si­tivo autó­nomo ou combi­nado com uma tomada SCHUKO: Ambas as opções são ideais para a reno­vação e melhoram visi­vel­mente a segu­rança elétrica nas áreas resi­den­ciais e de traba­lho.

C.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade

Se­gu­rança e conforto sem conces­sões - a gama A.x/C.x oferece solu­ções inte­li­gentes para hospi­tais, hotéis e aces­si­bi­li­dades espe­ci­ais. Os kits para chamadas de emer­gên­cia, os inter­rup­tores de cordão e os botões de presença asse­guram um funci­o­na­mento fiável nas insta­la­ções de cuidados de saúde. Os inter­rup­tores de cartão de hotel propor­ci­onam como­di­dade com poupança de ener­gia, enquanto os símbolos táteis, as tampas arti­cu­ladas e os botões compa­tí­veis com dispo­si­tivos de ponteira bucal permitem uma utili­zação aces­sível a todos.

C.1 - Produtos completos

To­tal­mente pré-­mon­tados e prontos a utili­zar! Os produtos acabados da Hager são forne­cidos como unidades comple­tas, com quadro e espelho central, tornando a insta­lação rápida, simples e fácil. Basta desem­ba­lar, colocar e já está.

C.1 - Apli­cação KNX

Co­ne­ti­vi­dade inte­li­gente, inte­gração perfeita. Com o controlo KNX, a tecno­logia de edifí­cios inte­li­gentes torna-se o padrão. A cone­ti­vi­dade KNX permi­te-lhe contro­lar, de forma central e sem esforço, a ilumi­na­ção, os esto­res, o aque­ci­mento e os cená­rios sempre que neces­sá­rio. A colo­cação em funci­o­na­mento ocorre de forma flexível e fiável, seja através da ferra­menta Easy Confi­gu­ra­tion ou do software ETS. Isto trans­forma a tecno­logia moderna em conforto inte­li­gen­te.

C.1 - Produtos comple­men­tares

Per­fei­ta­mente adap­tado até ao último deta­lhe: Os produtos comple­men­tares da Hager inte­gram-se na perfeição na gama global, garan­tindo um visual harmo­nioso e funci­o­na­li­dade total. A tampa cega adap­ta-se com precisão ao design dos quadros, propor­ci­o­nando uma solução elegante para espaços de insta­lação que não estão ocupa­dos. O sistema é perfeito em termos técnicos e visu­ais.

C.1 - Matter-S­tan­dard

Con­ce­bido com base na fiável norma Matter, este sistema permite uma cone­ti­vi­dade segura, fiável e inde­pen­dente da marca. O seu formato norma­li­zado de 55 x 55 mm, combi­nado com uma vasta gama de funções e acaba­men­tos, permite uma inte­gração perfeita em qual­quer ambi­ente resi­den­ci­al.