Um sistema para todas as instalações. Simplesmente melhor.
Um sistema completo, com base no formato standard de 55 × 55 mm. Menos complexidade, gestão de stocks mais simples, encomendas mais fáceis e soluções preparadas para o futuro — tudo com a qualidade que espera da Hager.
Menos complexidade. Mais flexibilidade.
O nosso novo standard reúne as opções mais utilizadas numa só gama. Duas cores, diferentes acabamentos e formas, ao mesmo preço, para oferecer maior liberdade de design e simplificar o planeamento.
Um só sistema.
Uma estrutura clara.
Com dimensões standard de 55 × 55 mm, a gama oferece duas formas — angular (A.X) e arredondada (C.X) —, cada uma com quadros de 81 mm ou 88 mm. As séries A.1 e C.1 estão disponíveis nas opções de acabamento Standard à Signature. As séries A.8 e C.8 estão disponíveis em todas as cores, bem como em 15 opções de materiais — do vidro ao mármore.

Mais opções. O mesmo preço.
O novo standard Hager
O nosso novo standard reúne as opções mais procuradas numa só gama. Preto ou branco, mate ou brilhante, com quadros arredondados (C.1) ou angulares (A.1) — tudo ao mesmo preço. De uma forma simples, com maior liberdade de design.
Aperfeiçoe a estética de qualquer espaço
Como complemento ao nosso novo standard, os quadros com acabamento pintado estão disponíveis em duas cores adicionais: titânio mate e antracite mate.
A gama inclui também quadros maiores, de 88 mm (A.8/C.8), nas mesmas cores. Estes quadros estão ainda disponíveis em diferentes materiais — vidro preto ou branco, alumínio e aço inoxidável — com centros nas mesmas cores.
Tudo assente na mesma plataforma de 55 × 55 mm, para responder às especificações de cada projeto.

E se um único sistema respondesse a todas as necessidades?
Todos os acabamentos e todas as funções. Sempre compatíveis.
O nosso sistema combina funcionalidade e design. Todos os quadros, teclas e centros são compatíveis entre si, independentemente da forma, do material ou do acabamento.

Conectividade integrada
Um só sistema. Muitas possibilidades.
A nossa coleção Signature oferece uma ampla escolha de texturas e acabamentos. Para criar soluções que se integram discretamente em qualquer espaço — ou que se destacam.
Um sistema unificado. Mais liberdade de expressão.
A Berker agora é Hager.
Os interruptores, tomadas e designs clássicos da Berker continuam a fazer parte da nossa oferta, agora com o nome Hager. A qualidade e o legado da Berker unem-se à força da marca Hager. O melhor de dois mundos. Simplesmente melhor. As séries clássicas Berker continuam disponíveis com referências Hager, sem alterações nas dimensões nem nos interfaces.

Compatível com instalações berker existentes
Todos os mecanismos do nosso novo sistema são compatíveis com as instalações berker existentes.
Substitua, adapte ou modernize com facilidade. Uma instalação simples, que preserva o trabalho já realizado e evita desperdícios desnecessários.

Descubra as nossas gamas clássicas.
Os designs clássicos da Berker continuam a fazer parte da nossa oferta, agora com o nome Hager.
O nosso compromisso com a sustentabilidade
No âmbito do nosso Blue Planet Commitment, tomámos medidas para reduzir o impacto do nosso novo sistema.
Ferramentas digitais que simplificam cada etapa
Funciona na perfeição com SmartThings
Graças à compatibilidade com Matter, o nosso sistema integra-se facilmente com SmartThings. Simplifique as tarefas do dia a dia ou faça a gestão do consumo de energia com as rotinas SmartThings.

Todas as características e vantagens desta nova gama num só documento.

Outros folhetos
- pdf16,16 MB
Novidades simplesmente melhores no seu email
Receba informação útil, inspiração e novidades práticas para arquitetos e instaladores.
Suporte
Estamos disponíveis para esclarecer as suas dúvidas sobre produtos, aplicações e instalação, e para o ajudar a encontrar o suporte que precisa.