Museu Arte Deco
Encontra-se instalado no coração da cidade de Lisboa, na antiga residência de veraneio do Marquês de Abrantes, em Alcântara, que tinha como primeira habitação o Palácio de Santos, atual Embaixada de França em Lisboa.
Este novo equipamento cultural apresenta ainda um espaço de recepção e loja, que comunica com um jardim secreto com esplanada, idealizado na gramática Deco. Neste espaço os visitantes poderão disfrutar de uma gama exclusiva de produtos da Bacalhôa Vinhos de Portugal, rodeados pelos mestres, música e aura dos “Loucos Anos 20”.
“Deixe-se levar pela euforia dos loucos Anos 20 ”.
Soluções
Quadros Elétricos quer o Geral 630A quer os de Piso, foram concebidos com a bem conhecida e profissional série Universo, de armários metálicos Classe II.
Os equipamentos de corte e proteção inseridos nos quadros elétricos, foram selecionados tendo em conta a gama Hager, nomeadamente os disjuntores FN fase neutro que ocupam apenas um módulo.
Para a proteção contra sobretensões transitórias como são as resultantes de descargas atmosféricas, faz parte da proteção preventiva contra incêndios em edifícios, foi aplicada a gama de Limitadores de Sobretensão da Hager.
Para realizar o comando inteligente da iluminação das áreas de exposição, foi aplicado a solução Tebis, KNX da Hager, permitindo a realização de cenários, criando ambientes agradáveis e adequados à exposição de peças de arte.
A decoração de interiores está diretamente associado à ideia de design e de conforto, daí a seleção da série Q.3 da Berker, na cor branca, para a aparelhagem mural. As teclas para comando da iluminação também são da série Q.3 , mas do tipo KNX, disponibilizando várias teclas no mesmo quadro.

Ficha técnica:
Gabinete de Projetos: Engº Ruben Sobral.
Construtora: C. Civil.
Instalador : Good & Easy.
Quadrista : Elergos.