Limitadores de sobretensão

Proteção
contra sobretensões

 

Manter as pessoas e a instalação em segurança


As sobretensões são a principal causa de defeitos nos dispositivos electrónicos, resultando em danos de mais de 200 milhões de euros por ano. Por conseguinte, os dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias são indispensáveis para uma instalação eléctrica segura: em todos os edifícios, em todo o mundo.

 


Proteção
contra
sobretensões

Os dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias (DST) protegem as instalações eléctricas e os equipamentos a elas ligadas. Funcionam também como protecção preventiva contra incêndios.

Os mais vulneráveis

- todos os aparelhos eléctricos em casa e no escritório, edifícios públicos e monumentos nacionais: custos gerais de inactividade e substituição (se não forem cobertos pelo seguro)
- postes eléctricos: tempo de inactividade da rede
- servidores informáticos: afectando a transferência e o  armazenamento de dados
- edifícios especializados: utilização de produtos electrónicos sensíveis, tais como laboratórios e  bancos
- antenas: interrupções na transmissão de sinal

Sobretensões e impactos atmosféricos

As sobretensões podem ser muito diferentes:
Podem durar microssegundos ou dias, têm amplitudes de milivolts ou milhares de volts. 
O que torna estas sobretensões transitórias perigosas é o aumento súbito da tensão e as diferenças de potencial.

As principais causas das sobretensões:

- descargas atmosféricas (LEMP)
- descargas eletrostáticas (ESD)
- processos de comutação (SEMP)
de

Tipo 1: Limitador da corrente da descargas atmosféricas

Desvia o conteúdo energético das descargas atmosféricas e reduz a tensão residual para < 1500 V.

Tipo 2: Protecção contra sobretensões transitórias

Reduz a sobretensão restante para < 1500 V.

Tipo 3: Protecção contra sobretensões para circuitos finais

Reduz ou estabelece a sobretensão restante para valores destinados a dispositivos finais < 1500V.


Mais protecção,
menos referências

Com a gama de protecção contra sobretensões da Hager, todos os requisitos normativos podem ser implementados de forma simples e segura.

A gama inclui DST combinados de tipo 1, 2 e 3 para todos os principais modelos, bem como dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias para a protecção de dispositivos de multimédia e comunicação.

Ao fazê-lo, seguimos o lema: menos é mais. Reduzimos o número de referências e facilitámos a gestão da gama. Agora, menos produtos abrangem ainda mais aplicações.



Combinar
e reforçar

Os actuais dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias da Hager são totalmente compatíveis com os produtos existentes e podem ser facilmente combinados em projectos existentes sem quaisquer problemas.

 

Os limitadores de sobretensão de tipo 3 são utilizados para a protecção de dispositivos finais. Uma vez que são instalados próximos do dispositivo ou sistema a proteger, existem vários designs para o tipo 3. Integrado nas tomadas, para instalação em calhas DIN e em caixas de derivação.

Os limitadores combinados (tipo 1 + tipo 2) estão disponíveis com a tecnologia avançada Spark Gap. São instalados principalmente na alimentação do quadro geral.

Os limitadores de sobretensão de tipo 2 são instalados a jusante de um limitador de tipo 1 ou combinado com um já instalado. Normalmente, isto é feito ao nível da distribuição, ou seja, em quadros de distribuição a partir das quais os circuitos finais são alimentados.

de

Nível de
protecção

Os dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias evitam a deterioração do equipamento eléctrico e a destruição dos componentes electrónicos dos receptores. Podem ser utilizados em todos os sistemas de ligação à terra.

Proteger
vidas humanas

Existem muitas razões pelas quais todos deveríamos ter dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias instalados nas nossas habitações e edifícios, mas todos concordamos que a prioridade é proteger a vida humana contra ferimentos ou pior.

 

Resumo das principais vantagens:

- melhoramento simplificado
- gama em conformidade com as normas
- menos complexidade, mais capacidade
- fácil de escolher
- seguro e fácil de instalar
- funcionalidades comprovadas
- excelentes resultados


Gama em conformidade com as normas

Todos os dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias da Hager cumprem as normas aplicáveis das IEC 62305-3 e IEC 60364-5-53 e estão em conformidade com os requisitos de protecção contra descargas atmosféricas da norma IEC 62305.

Combinar
e reforçar

Importante para renovações: Os novos dispositivos de protecção contra sobretensões transitórias da Hager, são totalmente compatíveis com a gama anterior e podem ser facilmente combinados em projectos existentes.                              


Protecção de
edifícios residenciais

Normalmente, a protecção contra descargas atmosféricas não é necessária para habitações unifamiliares. Isto significa que, muitas vezes, não está instalado qualquer condutor de descargas atmosféricas externo. Neste caso, apenas a norma IEC 60364-4-44 é aplicável para protecção contra sobretensões nesta área. Como forma mais simples de cumprir os requisitos mínimos normativos, a Hager recomenda a instalação dos seus limitadores combinados no lado da rede eléctrica perto da alimentação. Se o comprimento do cabo for maior que dez metros, por exemplo, para um quadro parcial, a norma recomenda a instalação adicional de limitadores de tipo 2 e tipo 3.

Protecção de
edifícios comerciais

À medida que o consumo de energia dos edifícios aumenta, também aumentam os requisitos de protecção contra sobretensões. À semelhança dos edifícios residenciais, os edifícios comerciais devem também ser protegidos contra descargas atmosféricas, e uma análise de risco da instalação deverá ser considerada.


Maior proteção contra sobretensões com DST

O nosso folheto fornece-lhe uma visão completa das sobretensões e das respectivas causas e efeitos, dos conceitos de proteção nas várias aplicações e as soluções abrangentes da Hager.

FOLHETO LIMITADORES SOBRETENSAO_web_sqr

Ícone de uma pessoa usando fones de ouvido representando suporte ao cliente

Precisa de ajuda?