A.8
Quadrado, preciso, versátil e com uma visão ousada. Pode esperar mais da nossa nova gama de interruptores e tomadas, em todos os aspetos. Maior liberdade de design graças a mecanismos e quadros que podem ser combinados livremente. Encomendas mais fáceis, graças a um sistema de orçamentos claramente estruturado. No caso do A.8, também pode esperar um tamanho maior, com um quadro de 88 mm. O design claro, com arestas precisas, confere ao A.8 uma elegância moderna e discreta. O A.8 está disponível em vários materiais, cores e acabamentos.
A.8 - Molduras e caixas de montagem de superfície
Quadrado, preciso e versátil - a A.8 apresenta um design arrojado com o seu quadro de 88 mm e arestas elegantes para uma elegância moderna. Os mecanismos e quadros que podem ser combinados livremente oferecem a máxima flexibilidade, enquanto os materiais e acabamentos de alta qualidade garantem um visual sofisticado. Os porta-etiquetas opcionais, a iluminação LED e a instalação vertical ou horizontal proporcionam praticidade adicional e liberdade de design.
A.8 - Tomadas
Tomadas da Hager com detalhes úteis no produto: A garra Flexolift na base, a ausência de transferência de tensão graças ao isolamento galvânico e outras funções ajudam o profissional qualificado no seu trabalho.
A.8 - Variação da luz
A tecnologia a partir de um único molde: Com o sistema de controlo de iluminação da Hager, tudo se encaixa de modo a que sejam possíveis inúmeras combinações para soluções individuais.
A.8 - Variadores
Para um controlo eficiente dos seus sistemas de iluminação: O variador rotativo e tátil da Hager combina um design elegante com a máxima fiabilidade e um funcionamento cómodo.
A.8 - Detetores de movimento
Controlo automático da iluminação para maior comodidade e segurança. Deteta movimentos de forma fiável e liga a iluminação apenas quando necessário. Adequado para zonas interiores e exteriores.
A.8 - Comando de estores
Mais conforto e segurança para a sua casa. Quer se trate de persianas, estores, toldos, janelas elétricas, clarabóias, ou portões, com a solução de controlo da Hager, todos os elementos móveis no seu edifício podem ser automatizados de forma cómoda e fiável. Beneficie de uma tecnologia inteligente que aumenta o conforto ao mesmo tempo que melhora a segurança e a eficiência energética.
A.8 - Regulação AVAC
Quer seja em casa ou no escritório, as soluções da Hager permitem controlar o aquecimento, a ventilação e o ar condicionado de acordo com as suas necessidades. Os sensores inteligentes, os programas horários flexíveis e os conceitos de funcionamento modernos garantem uma temperatura agradável, ao mesmo tempo que ajudam a usar a energia de forma eficiente.
A.8 - Tecnologia da comunicação
Seja para streaming, uma casa inteligente ou um escritório em casa, hoje em dia é indispensável uma infraestrutura de comunicações estável e potente. Com a Hager, conta com uma tecnologia preparada para o futuro para o melhor entretenimento e uma rede de dados fiável em todo o edifício.
A.8 - Carregadores USB
Carregamento inteligente - diretamente através de USB-C. Acabou-se o caos dos cabos e de fontes de alimentação volumosas: As portas USB-C de última geração, com tecnologia Power Delivery (PD), tornam o carregamento dos seus dispositivos mais fácil do que nunca. Graças à norma PD inteligente, a ligação deteta automaticamente qual a potência de carregamento que o seu smartphone, tablet ou computador portátil requer e adapta a tensão e corrente necessárias. Isto garante um carregamento eficiente e rápido, protege a bateria e prolonga a sua vida útil. Uma ligação, a máxima flexibilidade: é instalada diretamente na parede e está sempre pronta a usar, sem a necessidade de um carregador adicional.
A.8 - Sistemas de segurança e proteção
As tomadas da Hager, com interruptores diferenciais integrados, proporcionam uma proteção fiável contra correntes residuais perigosas, sem necessidade de uma instalação separada. Quer seja como um dispositivo autónomo ou combinado com uma tomada SCHUKO: Ambas as opções são ideais para a renovação e melhoram visivelmente a segurança elétrica nas áreas residenciais e de trabalho.
A.8 - Aplicações de saúde e hospitalidade
Segurança e conforto sem concessões - a gama A.x/C.x oferece soluções inteligentes para hospitais, hotéis e acessibilidades especiais. Os kits para chamadas de emergência, os interruptores de cordão e os botões de presença asseguram um funcionamento fiável nas instalações de cuidados de saúde. Os interruptores de cartão de hotel proporcionam comodidade com poupança de energia, enquanto os símbolos táteis, as tampas articuladas e os botões compatíveis com dispositivos de ponteira bucal permitem uma utilização acessível a todos.
A.8 - Produtos completos
Totalmente pré-montados e prontos a utilizar! Os produtos acabados da Hager são fornecidos como unidades completas, com quadro e espelho central, tornando a instalação rápida, simples e fácil. Basta desembalar, colocar e já está.
A.8 - Aplicação KNX
Conetividade inteligente, integração perfeita. Com o controlo KNX, a tecnologia de edifícios inteligentes torna-se o padrão. A conetividade KNX permite-lhe controlar, de forma central e sem esforço, a iluminação, os estores, o aquecimento e os cenários sempre que necessário. A colocação em funcionamento ocorre de forma flexível e fiável, seja através da ferramenta Easy Configuration ou do software ETS. Isto transforma a tecnologia moderna em conforto inteligente.
A.8 - Produtos complementares
Perfeitamente adaptado até ao último detalhe: Os produtos complementares da Hager integram-se na perfeição na gama global, garantindo um visual harmonioso e funcionalidade total. A tampa cega adapta-se com precisão ao design dos quadros, proporcionando uma solução elegante para espaços de instalação que não estão ocupados. O sistema é perfeito em termos técnicos e visuais.
A.8 - Matter-Standard
Concebido com base na fiável norma Matter, este sistema permite uma conetividade segura, fiável e independente da marca. O seu formato normalizado de 55 x 55 mm, combinado com uma vasta gama de funções e acabamentos, permite uma integração perfeita em qualquer ambiente residencial.