Lumen Hotel & The Lisbon Light Show
Localizado na zona central de Picoas, em Lisboa é a abertura hoteleira que traz à cidade uma nova forma de hospitalidade no seu segmento. O novo hotel 4* Superior no centro da capital tem a luz lisboeta como inspiração principal iluminando 160 Quartos (que incluem 13 suites ).Também disponibiliza um restaurante, um bar, um ginásio, piscina exterior, um salão partilhado e um jardim em Lisboa.
“A ‘ora d’oro’ é o ponto de partida para o projeto, da sua idealização à construção, decoração e acabamentos — a luz está sempre lá e é o tema transversal a todo o hotel, cujos espaços comuns são palco de jogos entre luz e sombra, que o hóspede vai descobrindo à medida que vai fazendo do Lumen a sua casa “
Soluções
Quadro Geral de Baixa Tensão de 1600 A , foi realizado através do modelo Quadro Plus da Hager ,onde foi montado aparelhagem de corte e proteção quer do tipo modular quer do tipo caixa moldada. Dando ao quadro elétrico uma boa proteção quanto à penetração de sujidades e líquidos , garantindo uma óptima robustez mecânica contra impactos diretos.
Nos quadros parciais foi aplicada a bem conhecida gama Universo, de quadros metálicos, classe II, até 800 A.
Utilização da solução BUSBAR de 1600 A, na substituição dos cabos eléctricos, na realização da ligação entre o Transformador e o Quadro Geral. Determinando uma ligação mais segura, mais flexível e com maior facilidade de instalação.
Nas zonas técnicas foi aplicado a série Cubyko, a série de aparelhagem mural estanque IP55 da Hager. Cujo design realizado por Erwin Van Handenhoven, diretor de design do Hagergroup, tendo sido premiado na feira Light & Building de 2014.

Ficha técnica:
Atelier de Arquitetura: Frederico Valssassina , Arquitectos Lda.
Gabinete de Projetos: Afaconsult , Projectos de Engenharia SA.
Construtora: Alves Ribeiro SA.
Instalador : J.J. Tomé SA.
Quadrista : Switchboard – Quadristas Lda.