Caixas e armários de distribuição | Hager PT

Caixas e armá­rios de distri­buição

Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A

Uma ampla oferta de solu­ções permi­tindo responder ao conjunto das suas neces­si­dades de uso resi­den­cial até 63A.

Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A

Solu­ções modernas indi­cadas para uso em edifí­cios de habi­ta­ção, locais de uso profis­si­onal e insta­la­ções terciá­rias.

Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A

A Hager propõe-lhe uma ampla oferta de solu­ções de armá­rios até 800A, quer seja para uma utili­zação resi­den­cial, terciária ou indus­trial, aqui encontra sempre a solução neces­sá­ria.

Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A

O quadro evo eleva todo o sistema de distri­buição eléc­trica ao próximo nível.
Com mais opções, possi­bi­li­dades técnicas e maior faci­li­dade no plane­a­mento, cons­trução e insta­la­ção, o quadro evo abre novas pers­pec­tivas para projetos de maiores dimen­sões e comple­xi­dade elevada.

Ligação

Quer se trate de termi­nais de ligação rápida ou termi­nais de para­fuso, a tecno­logia da Hager carac­te­ri­za-se por uma quali­dade supe­rior, é fácil de instalar e todos os compo­nentes encaixam na perfei­ção, o que signi­fica que as insta­la­ções funci­onam de forma fiável a longo prazo.