Apare­lhagem Mural

Soluções intemporais com as mais elevadas exigências em design, tecnologia e sustentabilidade. Com uma vasta seleção de formas, cores e materiais, as nossas gamas de aparelhagem mural adaptam-se a todas as preferências de design e integram-se perfeitamente em qualquer interior. Desfrute de qualidade premium em design, toque e acabamento, juntamente com uma instalação fácil graças a soluções intuitivas e inteligentes.

lumina soul

lu­mina soul padrão de a alta quali­dade. Com um design elegante e intem­poral adap­tado a qual­quer ambi­ente e estilo de vida atual.

lumina intense

Criámos a série lumina intense a pensar em si.
Com uma escolha de branco brilhante, prata mate ou preto mate, nunca foi tão fácil esco­lher
um acaba­mento perfeito para qual­quer ocasião.

gallery

Com o seu formato de 45x45mm, a gama gallery adap­ta-se a todas as insta­la­ções.

Berker S.1

A série S.1 da Hager signi­fica padrão. Esta série exprime simpli­ci­dade, funci­o­na­li­dade e intem­po­ra­li­da­de.

Berker B.3

A série B.3 da Hager é cons­ti­tuída por quadros em alumínio dispo­ní­veis em muitas cores dife­ren­tes.

Berker B.7

Os quadros com dimen­sões maiores e dife­rentes tipos de mate­rial conferem à sua insta­lação um aspeto distin­to.

Berker Q.1

Série Q.1 Hager: uma vez tocada, nunca mais esque­cida. Nota-se a dife­rença ao primeiro toque. Graças ao acaba­mento espe­cial da sua super­fí­cie, tem um toque avelu­da­do.

Berker Q.3

Ro­busta, não há outra palavra que descreva melhor a série Q.3 Hager. Mate­rial deli­cado e suave mas, ao mesmo tempo, muito durável e resis­tente a riscos.

Berker Q.7

A­pa­re­lhagem mural que flutua na parede? É possível com os quadros Q.7, em que uma base trans­pa­rente é combi­nada com mate­riais plás­ticos ou reais.

Berker K.1

Menos é mais - A apare­lhagem berker K.1 aper­fei­çoou a arte do mini­ma­lismo. E isso torna-a na escolha acer­tada para todos os inte­ri­ores clás­sicos e intem­po­rais.

Berker K.5

Con­tornos claros. Design consis­tente. E uma super­fície em aço inoxi­dável robusto: berker K.5 possui um design de grande quali­dade que, mesmo com o passar dos anos, continua perfei­ta­mente atual.

Berker R.1

A­gra­dável à primeira vista: A R.1 combina peças centrais redondas com o contorno suave do quadro com cantos arre­don­da­dos. Isto confe­re-lhe um aspeto clás­sico, mas contem­po­râ­neo.

Berker R.3

Quadro quadrado, centros redondos - a R.3 privi­legia os contras­tes. Os quadros com arestas vivas confe­rem-lhe um aspeto verda­dei­ra­mente distinto.

Berker R.8

Com o seu quadro elegan­teem vidro de 3 mm de espes­sura, a R.8 é uma das gamas de apare­lhagem mais finas do merca­do.

Serie R.classic

Ter­mo­plás­tico? Vidro? Alumí­nio? Aço inoxi­dá­vel? Ou melhor, sem qual­quer quadro? Isto é possível com a Serie R.clas­sic.

Serie 1930

Serie 1930: um visual clás­sico com tecno­logia moder­na.

Serie Glas

O design clás­sico e a trans­pa­rência do vidro ajudá-­lo-ão a criar um inte­rior verda­dei­ra­mente único, intem­poral e elegan­te.

TS

O­postos harmo­ni­o­sa­mente combi­na­dos: o botão de pressão TS apre­senta um design que é simul­ta­ne­a­mente simples e distin­to.

Berker Integro

Grande tecno­logia num espaço pequeno: O Berker Integro é a solução perfeita para todas as situ­a­ções em que os inter­rup­tores e as tomadas conven­ci­o­nais são dema­siado gran­des.

Sistemas de ligação

Para apli­ca­ções espe­ci­ais: solu­ções de insta­lação espe­ci­ais, tomadas CEE e produtos para a ligação à terra de apare­lhos médi­cos, também fazem parte da gama de apare­lhagem Berker.

berker integro e encas­trada IP44

A insta­lação à prova de água com apare­lhos de montagem encas­trada IP44 e de montagem à super­fície IP55 garante funções fiáveis de comu­tação e tomada em áreas húmidas ou expos­tas.

cubyko

Re­sis­tente a todas as esta­ções do ano, a cubyko é a gama de apare­lhagem estanque e desta­ca-se, também, pelo seu design adap­tado a todos os ambi­en­tes.