A energia que te move

A família witty oferece quatro soluções de carregamento inteligentes e fiáveis. Fáceis de instalar, duráveis e preparadas para qualquer projeto – desde habitações unifamiliares a instalações comerciais. Com a witty, dispõe das ferramentas necessárias para tornar a mobilidade elétrica simples para os seus clientes e criar novas oportunidades para fazer crescer o seu negócio com confiança.



A transição para a mobilidade elétrica já começou!

Faça parte desta transição, com a Hager.

A gama witty da Hager é composta por postos de carregamento para veículos elétricos pensados para todos os requisitos de carregamento e para todas as instalações. Com o witty one, witty plus, witty pro e witty park 2 não só cobrimos diferentes especificidades dos nossos clientes mas, mais importante, as suas necessidades de instalação e um comissionamento simples e rápido.


witty one

A energia da mobilidade elétrica em sua casa

40% mais compacto do que a geração anterior, o witty one oferece uma instalação flexível em parede ou pedestal, bem como controlo através de RFID ou da aplicação móvel. A solução ideal para habitações unifamiliares que procuram um carregamento simples, eficiente e fiável.

witty plus

Aproveite o poder da energia solar

Design e desempenho reunidos numa única solução. Com otimização solar através de comutação automática entre 1 e 3 fases, elevada capacidade de carregamento e compatibilidade com gestor local de carga da Hager, o witty plus é a escolha ideal para aplicações residenciais premium.

witty pro

Potência para os negócios. Impulso para a mudança.

Concebido para ambientes exigentes, o witty pro é sinónimo de desempenho em ação. Capaz de gerir até 40 pontos de carregamento, suporta ligações Ethernet e Wi-Fi e disponibiliza uma aplicação web para configuração e monitorização. A solução ideal para edifícios multifamiliares e aplicações comerciais.

witty park 2

Potência para todos os espaços

Com dois pontos de carregamento integrados numa única unidade, o witty park 2 oferece desempenho à escala. Compatível com diferentes métodos de autenticação e pagamento, incluindo RFID, código QR e terminal de pagamento, combina um design robusto e atrativo com um ecrã personalizável, garantindo máxima flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações.


  • 🔵= disponível ⚫ = opção

    ▬ = não disponível
    Residencial
    Residencial Premium
    Multifamiliar e pequeno comércio
    Comércio

    Público e semi-público
  • Gama witty
    witty one
    witty plus
    witty pro
    witty park 2
  • Tomada T2S/cabo integrado
    🔵/🔵
    🔵/🔵
    🔵/🔵
    🔵/ ▬
  • Bluetooth / WIFI / Ethernet / 4G
    🔵/⚫/⚫/ ▬
    🔵/🔵/🔵/⚫
    ▬ /🔵/🔵/⚫
    ▬ /🔵/🔵/🔵
  • Gestão de acessos
    🔵 (RFID)
    🔵 (RFID)
    🔵 (RFID)
    🔵 (RFID local /OPC, QRcode, terminal pagamento)
  • Conexão OPC (via OCPP 1.6 Json)
    ▬
    🔵
    🔵
    🔵
  • Contador de energia MID
    ▬
    🔵
    🔵
    🔵
  • Integração com FV
    ⚫ (básico)
    ⚫ (avançado)
    ⚫ (com GLC)
    ⚫ (com GLC)
  • Comutação automática 1F / 3F (FV)
    ▬
    🔵
    ▬
    ▬
  • Gestão dinâmica de carga
    ⚫
    ⚫
    ⚫ (com GLC)
    ⚫ (com GLC)
  • Compatível com GLC
    (Gestor Local de Carga)
    ▬
    ▬
    🔵
    🔵
  • Interface utilizador
    App Hager Charge
    App Hager Charge
    Webapp witty pro ou webapp GLC
    Webapp witty park 2 ou webapp GLC
  • Potência máxima de carregamento
    7 kW | 11 kW
    22 kW
    22 kW
    22kW
  • Alimentação
    230V | 400V
    400V
    400V
    400V
  • Ref. com cabo integrado
    XVR107C | XVR111C
    XVL122C
    XVL122CLM
    ▬
  • Ref. com tomada T2S
    XVR107S | XVR111S
    XVL122S
    XVL122SLM
    XVP222S (mural)

    XVG222S (com pedestal)
  • Ref. com flow (integração FV)
    com cabo integrado
    ▬
    XVL122CFL
    ▬
    ▬
  • Ref. com flow (integração FV)
    com tomada T2S
    ▬
    XVL122SFL
    ▬
    ▬
  • Ref. com terminal de pagamento
    ▬
    ▬
    ▬
    XVP222SY0 (mural)

    XVG222SY0 (pedestal)

O witty certo para a aplicação certa

Fácil como um, dois, três, quatro.

A escolha correta do posto de carregamento depende das circunstâncias e requisitos dos seus clientes.
A gama witty tem 
a solução certa para cada local.

witty one: Uma solução icónica

– para aplicações residenciais
– Potência de carregamento até 11kW
– cabo integrado de 6,5m
– interface RFID para cartões

witty plus: Design aliado ao desempenho

– Carregamento via FV
– Potência de carregamento até 22kW
– Ligação simples ao gestor de energia
– Controlo intuitivo da app
– Modos de carregamento configuráveis via app

witty pro: Para parques de carregamento. Conectados.

– Até 40 pontos de carregamento
– Potência de carregamento até 22kW
– Fácil comissionamento com deteção automática via GLC
– Certificação MID e interface OCPP
– Comunicação: Wi-Fi, Ethernet

witty park 2: Carregamento semipúblico e público, preparado para o futuro

– Até 20 carregadores duplos
por GLC (Gestor Local de Carga)
– Potência de carregamento
até 2 x 22kW
– Comunicação: Wi-Fi, Ethernet e 4G
– Proteção diferencial integrada
– Gestão de carga estática ou dinâmica

Parceria

Com a Hager, não trabalha sozinho. Beneficia de uma parceria assente na confiança, na inovação e no respeito mútuo. Juntos, não nos limitamos a resolver desafios — construímos o futuro, impulsionamos a mudança e contribuímos para tornar cada percurso mais simples e sustentável.

Fácil de instalar

Mais rapidez e eficiência em cada instalação. As soluções witty foram concebidas para uma instalação simples e intuitiva, com uma aplicação dedicada que agiliza a colocação em serviço. Produtos fiáveis que garantem uma instalação correta à primeira, sempre.

Flexível por natureza

A gama witty adapta-se a qualquer necessidade, desde moradias a parques de estacionamento públicos. Com diferentes opções de potência, conectividade e funcionalidades inteligentes, oferece a flexibilidade necessária para criar a solução certa para cada cliente.


Todas as características e vantagens desta nova gama num só documento.

imagem

Conectado e preparado para o futuro

O ecossistema de software witty oferece conectividade avançada e compatibilidade com qualquer OPC (Operador do Ponto de Carregamento), permitindo acesso e controlo remotos através de WIFI, Ethernet ou 4G. Totalmente compatível com OCPP 1.6J e preparado para OCPP 2.0, é suportado pela aplicação Hager Charge e pelas aplicações web Hager, garantindo uma gestão simples, eficiente e preparada para o futuro.

 

Hager Charge App (witty one e witty plus)

Com uma aplicação intuitiva e fácil de utilizar, pode monitorizar todos os parâmetros importantes do carregamento, desde a capacidade da bateria até à potência de carga, mantendo sempre o controlo total da instalação.

Hager Web App (witty pro e witty park 2)

Disponível através do computador, a aplicação web foi concebida para os carregadores witty pro e witty park 2. Proporciona acesso remoto seguro para instaladores e operadores de pontos de carregamento (OPC), permitindo gerir e configurar estações de carregamento à distância, sem necessidade de deslocação ao local. O comissionamento torna-se mais rápido e eficiente graças à possibilidade de copiar e aplicar configurações existentes a vários carregadores em apenas alguns cliques, simplificando projetos de maior dimensão.

App/Web App Flow (witty plus)

O Flow é a unidade central de monitorização e gestão dos fluxos energéticos da habitação. Através da aplicação Flow, é possível visualizar e otimizar o consumo de energia em função dos perfis de utilização, das tarifas de eletricidade e das previsões meteorológicas. O resultado é uma maximização do autoconsumo da energia produzida localmente, aumentando a eficiência energética e a independência da rede.

Gestor local de carga Web App (witty pro e witty park 2)

A aplicação web do gestor local de carga simplifica o comissionamento e o diagnóstico das instalações, com deteção automática de até 40 pontos de carregamento. Graças à distribuição dinâmica de energia, garante uma utilização eficiente da potência disponível, tornando-se a solução ideal para a gestão otimizada de frotas e infraestruturas de carregamento de maior dimensão.


Ícone de uma pessoa usando fones de ouvido representando suporte ao cliente

Precisa de ajuda?