Posto de carregamento para veículos elétricos
witty one

 O witty one é uma solução icónica. Um posto de carregamento elétrico ideal para ambientes residenciais. Compacto, seguro e compatível com TIC/P1, destaca-se pela instalação rápida e pela integração com a app Hager Charge - uma solução pensada para todos.

Elegante e compacto, o witty one foi concebido de modo a adaptar-se até aos espaços mais apertados. Com funcionalidades avançadas, como um leitor RFID e app de comando, os utilizadores podem desfrutar de toda a segurança e comodidade ao carregarem o seu veículo elétrico

Instalador a montar o Witty One numa parede exterior de uma casa portuguesa

Veja o witty one em ação


Porquê escolher o witty one?

Design compacto e icónico

 

Disponível em várias cores

 

Fácil instalação

 

Suporte de cabo integrado

 

Vasta gama de acessórios

 

App via Bluetooth

 

Todas as soluções da
gama witty

witty one: A solução de entrada para a mobilidade elétrica

Simples, confortável, Hager! Com o witty one, os proprietários de uma moradia unifamiliar podem esperar uma entrada sem complicações na mobilidade elétrica.

witty-plus-sqr

witty plus: Para carregamentos mais inteligentes, via fotovoltaico.

Tudo indica que a energia solar é a solução! Os seus clientes possuem uma moradia com um sistema fotovoltaico? São as condições ideais para o witty plus.

witty-pro-sqr

witty pro: Eficiência e controlo num só sistema

Infraestrutura otimizada para carregamentos.
O witty pro é adequado para todos os que desejam colocar mais de 8 postos de carregamento.

witty-park2-sqr

witty park 2: Carregamento semipúblico e público, preparado para o futuro

Uma solução robusta e intuitiva. Com capacidade para carregar dois veículos elétricos em simultâneo, o witty park 2 responde às necessidades atuais e futuras da mobilidade elétrica.


Carregador
com cabo de 6,5m

  1. Sinalizador
  2. Leitor RFID
  3. Contactos de entrada e saída
  4. Tampa de proteção
  5. Conectores para cartas opcionais

Carregador com
Tomada T2S

  1. Sinalizador
  2. Leitor RFID
  3. Tampa integrada
  4. Contactos de entrada e saída
  5. Tampa de proteção
  6. Conetores para cartas opcionais

Tecnologia preparada para o futuro e
simples de utilizar

Fácil de instalar com alimentação na parte superior, inferior e traseira

Cablagem simples e segura: parafuso central para nivelamento, proteções eletrónicas.

Acesso via RFID

Gestão de acessos: interface RFID para cartões ou através da aplicação Hager Charge.

App Hager Charge

Conectividade Bluetooth: controle, gira e monitorize com a aplicação Hager Charge.




Acessórios

Pedestal

Sem parede de suporte? Sem problemas! Com o robusto pedestal do witty one, pode escolher exatamente onde quer carregar o seu carro.

Cartão RFID

Utilize o cartão RFID para um acesso seguro.

Tampa branca

Adicione o seu toque pessoal.



Como funciona um posto de carregamento elétrico?

Um posto de carregamento elétrico fornece energia elétrica ao veículo, permitindo recarregar a bateria de forma segura e controlada. Em instalações residenciais, o carregador é ligado diretamente à rede elétrica da casa e pode operar em modo monofásico ou trifásico, conforme a potência disponível. O processo é simples: ao ligar o cabo ao veículo, a comunicação entre o carro e o carregador garante que tudo está pronto antes de iniciar o carregamento.

Modelos como o witty one incluem funcionalidades como gestão dinâmica de carga, que ajusta a potência conforme o consumo doméstico, e interface RFID, que permite ativar o carregamento com um cartão.

Se está a perguntar-se como instalar um carregador em casa, a boa notícia é que a instalação é rápida e deve ser feita por um eletricista qualificado. Com alimentação flexível e cablagem simples, o witty one é ideal para qualquer habitação.


Quer saber mais sobre a gama witty?

Descarregue o folheto


Precisa de ajuda?