witty one 1x11kW 3P T2 6.5m • XVR111C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Mobi­li­dade eléc­trica
  • Postos de carre­ga­mento
  • Posto de carre­ga­mento witty one
  • XVR111C
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

3
1
XVR111C - witty one 1x11kW 3P T2 6.5m
XVR111C
witty one 1x11kW 3P T2 6.5m
Preço
890,00 €
/ Uni. *
890,00 €
/ Uni. *
2
XVR107S - witty one 1x7kW 1P T2S
XVR107S
witty one 1x7kW 1P T2S
Preço
790,00 €
/ Uni. *
790,00 €
/ Uni. *
3
XVR111S - witty one 1x11kW 3P T2S
XVR111S
witty one 1x11kW 3P T2S
Preço
790,00 €
/ Uni. *
790,00 €
/ Uni. *
Novo

witty one 1x11kW 3P T2 6.5m

XVR111C

Novo
XVR111C - witty one 1x11kW 3P T2 6.5m
  • Mobi­li­dade eléc­trica

witty one 1x11kW 3P T2 6.5m XVR111C

EAN
3250610103470
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
890,00 €
/ Uni. *
890,00 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 3 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
  • XVA130

    Pedestal básico, 1 carregador

    349,00 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • XVA135

    Pedestal básico, 2 carregadores

    395,00 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • XVA137

    Extensão para pedestal básico

    0,00 €  / *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Potência
  • Potência por ponto de carre­ga­mento
    11 kW
  • Potência de carre­ga­mento
    0,1 - 11 kW
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Power supply
  • Número de fases da alimen­tação
    3
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Conec­ti­vi­dade
  • Número de pontos de carre­ga­mento
    1
Funções
  • Com gestão de carga
    Não
Equi­pa­mento
  • Número de tomadas domés­ticas
    0
  • Com disjuntor
    Não
  • Com saída p/ falta de corrente
    Sim
Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Tipo 2
Dimen­sões
  • Altura
    370 mm
  • Largura
    250 mm
  • Profun­di­dade
    150 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Montagem na parede
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP54
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK10
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 50 °C
Tensão
  • Tensão nominal
    230 - 400 V
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

REACH declaration XVR111C (english)
PDF
103,10 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem XVR111C | Hager Portugal

    Descarregar imagem XVR111C

  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-11 | Hager Portugal

    Manual de instruções fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-11

    PDF
    13,13 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-04-30

    PDF
    432,46 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    2
  • 1
    XVR107S - witty one 1x7kW 1P T2S
    XVR107S
    witty one 1x7kW 1P T2S
    Preço
    790,00 €
    / Uni. *
    790,00 €
    / Uni. *
  • 2
    XVR111S - witty one 1x11kW 3P T2S
    XVR111S
    witty one 1x11kW 3P T2S
    Preço
    790,00 €
    / Uni. *
    790,00 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A