The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Postos de carre­ga­mento
    • Posto de carre­ga­mento witty one
    • XVR107S
    EAN
    3250610103463
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Posto de carre­ga­mento witty one

    witty one 7kW 1F T2S XVR107S

    Preço
    790,00 €
    / Uni. *
    790,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty one 7kW 1F T2S

    XVR107S

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos 4 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 5 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEVA713

      cabo witty 1F 32A 5m

      247,22 €  / Uni.*
    • XEVA714

      cabo witty 1F 32A 7, 5m

      269,65 €  / Uni.*
    • XEVA711

      cabo witty 1F 20A 5m

      214,57 €  / Uni.*
    • XEVA712

      cabo witty 1F 20A 7, 5m

      230,35 €  / Uni.*
    • XVA137

      extensão para pedestal básico

      115,00 €  / Uni.*
    • XVA245

      carta comunicação + RS485

      105,00 €  / Uni.*
    • XVA130

      Pedestal básico, 1 carregador

      349,00 €  / Uni.*
    • XVA135

      Pedestal básico, 2 carregadores

      395,00 €  / Uni.*
    • XVA400

      kit 3 tags RFID

      16,74 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Potência
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      7 kW
    • Potência de carre­ga­mento
      0,1 - 7 kW
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      1
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      32 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      1
    Funções
    • Com gestão de carga
      Não
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      0
    • Com disjuntor
      Não
    • Com saída p/ falta de corrente
      Sim
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tipo 2S
    Dimen­sões
    • Altura
      370 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      150 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP55
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-08-20
    PDF
    409,18 kB
    REACH declaration XVR107S
    PDF
    Relatório de RoHS XVR107S
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVR107S | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVR107S

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVR107S | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVR107S

      witty one 7kW 1F T2S

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-10-09 | Hager Portugal

      Manual de instruções es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-10-09

      PDF
      13,46 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2024-11-21 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2024-11-21

      PDF
      18,45 MB
    • Manual

      Imagem Manual en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02 | Hager Portugal

      Manual en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02

      PDF
      7,46 MB
    • Ferramenta

      Imagem Ferramenta International 2026-06-10 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2026-06-10

      ZIP
      3,72 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-23

      PDF
      369,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2025-12-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2025-12-14

      PDF
      304,79 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      XVR111S - witty one 1x11kW 3P T2S
      XVR111S
      witty one 1x11kW 3P T2S
      Preço
      790,00 €
      / Uni. *
      790,00 €
      / Uni. *
    • 2
      XVR111C - witty one 1x11kW 3P T2 6.5m
      XVR111C
      witty one 1x11kW 3P T2 6.5m
      Preço
      890,00 €
      / Uni. *
      890,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XVR107C - witty one 1x7kW 1 Polo T2 6.5m
      XVR107C
      witty one 1x7kW 1 Polo T2 6.5m
      Preço
      890,00 €
      / Uni. *
      890,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A