Postos de carre­ga­mento

Soluções personalizadas para cada aplicação

Entre no mundo da mobilidade elétrica com toda a segurança e conforto.
Os postos de carregamento witty caracterizam-se pela sua robustez e resistem a todas as condições climatéricas. Podem ser bloqueados através de uma chave, cartão RFID ou de acesso livre.
Dependo da versão, é possível integrar a produção fotovoltaica no carregamento do seu veiculo elétrico, potenciando elevadas poupanças de energia.
Para aplicações mais extensas, a Hager oferece gestores dinâmicos de carga, para que possa carregar mais viaturas sempre à potencia máxima, sem ultrapassar a potência disponível.

Witty one

Car­re­gador para veiculos elétricos compacto, com leitor RFID e app de coman­do


witty park 2

Para carre­ga­mento de 2 viaturas em simul­tâ­neo, com ou sem operador de mobi­li­dade, em parques de esta­ci­o­na­mento privados ou públi­cos

witty plus

Per­mite inte­gração de sistemas foto­vol­tai­cos, com comu­ni­cação WiFi e Ether­net. Comu­tação auto­má­tica de carre­ga­mento 1F/3F. Vários modos de funci­o­na­mento sola­res. Comu­ni­cação OCPP inte­gra­da

witty pro

So­lução ideal para edifí­cios multi­fa­mi­li­ares ou parques de esta­ci­o­na­mento, asso­ciado ao GLC podemos gerir até 40 pontos de carga.
Com potencia máxima de carre­ga­mento de 22kW, gestão de acessos via cartão RFID e comu­ni­cação OCPP. Inter­faces WiFi e Ethernet inte­gra­dos, assim como certi­fi­cação MID.