cabo witty 1F 32A 5m XEVA713

EAN
3250611046615
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
247,22 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema de conexão
    Tipo 2
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    32 A
Alimentação
  • Número de fases para alimentação de energia
    1 fase
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Cor RAL
    RAL 9011 - Preto grafite
Cabo
  • Comprimento do cabo
    5 m
  • Tipo de cabo
    Cabo de alimentação
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA