modulador dinâmico de carga 1F XVA610
EAN
3250610087077
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
111,11 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
2 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoMODBUS
-
N.º de polos1P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal80 A
-
Corrente máxima do circuito de medição80 A
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação direta
Dimensões
-
Altura92 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade60 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosÓtico
Ligações
-
Secção transversal da entrada de medição33 - 33 mm²
-
Secção transversal da saída de medição33 - 33 mm²
-
Tipo de conetorBornes com parafusos
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2 - 2 Nm
-
MontagemCalha DIN
Características mecânicas
-
Binário de aperto nominal de terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Tipo de medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama da medição da corrente0,25 - 80,0 A
-
Intervalo de medição da tensão F-N92 - 276 V
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação1
Funções
-
Tipo de tarifaT1...T2 (230V CA)/T1...T8 Modbus
-
CalibradoSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA2 VA
-
Potência total dissipada em IN1 W
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XVA610
modulador dinâmico de carga 1F
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04
PDF3,09 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2024-11-19
PDF3,08 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2024-11-19
PDF2,93 MB -
Declaração de conformidade
Eu Declaration of Conformity
Declaração de conformidade fr-FR 2024-11-12
PDF451,08 kB
Mais transferências