Pedestal básico, 1 carregador XVA130
EAN
3250610022795
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
349,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
11 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1280 mm
-
Largura280 mm
-
Profundidade157 mm
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorSim
Materiais
-
MaterialAço
-
CorPreto
Peso
-
Capacidade de carga12,265 kg
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XVA130
Pedestal básico, 1 carregador
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Manual de instalação es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB
Manual de instalação pt-PT 2024-11-29
PDF6,09 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Mais transferências