The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Postos de carre­ga­mento
    • witty pro
    • XVL122CLM
    witty pro 1x22kW 3 Pólos com cabo T2 6.5m e compatível com o GLC de referência: XVL122CLM. Para parques de carregamento. Conectados até 40 pontos de carregamento, com uma Potência de carregamento até 22kW, fácil comissionamento com deteção automática via GLC, certificação MID e interface OCPP e Comunicação via Wi-Fi ou Ethernet
    EAN
    3250610094822
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • witty pro

    witty pro 1x22kW 3 Pólos T2 6.5m compatível com GLC XVL122CLM

    Preço
    1 528,57 €
    / Uni. *
    1 528,57 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty pro 1x22kW 3 Pólos T2 6.5m compatível com GLC

    XVL122CLM

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Gestor de carga 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 6 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Gestor de carga
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEM520

      Gestor Local de Carga p/ 40 PC backend

      1 279,76 €  / Uni.*
    • XEM510

      Gestor Local de Carga p/ 10 PC

      932,56 €  / Uni.*
    • XVA130

      Pedestal básico, 1 carregador

      349,00 €  / Uni.*
    • XVA135

      Pedestal básico, 2 carregadores

      395,00 €  / Uni.*
    • XVA400

      kit 3 tags RFID

      16,74 €  / Uni.*
    • XVA410

      kit 3 cartões RFID

      6,29 €  / Uni.*
    • XVA420

      kit 10 cartões RFID

      19,90 €  / Uni.*
    • XVA285

      carta 4G witty

      110,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Potência
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      22 kW
    • Potência de carre­ga­mento
      0,1 - 22 kW
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      1, 3
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      32 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      1
    Funções
    • Com gestão de carga
      Sim
    • Dispo­nível com ISO 15118 para entregas a partir de
      Q3/2026
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      0
    • Com disjuntor
      Não
    • Com saída p/ falta de corrente
      Sim
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tipo 2
    Dimen­sões
    • Altura
      370 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      150 mm
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Controlo de acesso, Alarmes, Infor­mação básica, Gestão de energia do dispo­si­tivo, Medição elétrica, Medição elétrica deta­lhada, Equi­pa­mento de forne­ci­mento de veículos elétricos, Modo Energy EVSE, Diag­nós­ticos gerais, Modo opera­ci­onal, Fonte de alimen­tação, Diag­nós­tico de software
    • Formatos de dados
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de dados diário esti­mado
      1 MB - 10 MB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    Tensão
    • Tensão nominal
      230-240 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122CLM
    PDF
    Relatório de RoHS XVL122CLM
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVL122CLM | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVL122CLM

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVL122CLM | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVL122CLM

      witty pro 1x22kW 3 Pólos T2 com cabo de 6.5m, compatível com o GLC

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-10-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-10-26

      PDF
      10,11 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-10-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-10-26

      PDF
      12,45 MB
    • Manual

      Imagem Manual International 2026-10-19 | Hager Portugal

      Manual International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
      Imagem Manual ar 2026-10-19 | Hager Portugal

      Manual ar 2026-10-19

      PDF
      1,76 MB
      Imagem Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Portugal

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,52 MB
    • Ferramenta

      Imagem Ferramenta International 2026-08-07 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2026-08-07

      ZIP
      7,71 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      588,77 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-21

      PDF
      291,89 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      1
    • 1
      XVL122SLM - Posto de carregamento witty pro 1x22kW 1/3F tomada T2S compatível LLM
      XVL122SLM
      Posto de carregamento witty pro 1x22kW 1/3F tomada T2S compatível LLM
      Preço
      1 428,57 €
      / Uni. *
      1 428,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A