The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Gestão de carre­ga­mentos de Veículos Elétricos
    • Gestão carre­ga­mentos VE com comu­ni­cação
    • XEM520
    Gestor Local Carga para 40 pontos, com OCPP Backend. Referência XEM520. Permite gerir o carregamento de vários postos de carregamento de veículos elétricos em simultâneo.
    EAN
    3250615600646
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Gestão carre­ga­mentos VE com comu­ni­cação
    • Gestão carre­ga­mentos VE com comu­ni­cação
    • Ver mais

    Gestor Local Carga 40 pts OCPP Backend XEM520

    Preço
    1 279,76 €
    / Uni. *
    1 279,76 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Gestor Local Carga 40 pts OCPP Backend

    XEM520

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Adap­tador para comu­ni­cação 1 produtos disponíveis
    • Módulo de comu­ni­cação MODBUS 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Adap­tador para comu­ni­cação
    • Módulo de comu­ni­cação MODBUS
    • HTG465H

      Cabo MODBUS RJ45 c/terra 3m

      90,34 €  / Uni.*
    • HTC320H

      Módulo de comunicação h3+ Modbus RTU c/contactos

      267,06 €  / Uni.*

    • XVL122SLM

      Posto de carregamento witty pro 1x22kW 1/3F tomada T2S compatível LLM

      1 428,57 €  / Uni.*
    • XVL122CLM

      witty pro 1x22kW 3 Pólos T2 com cabo de 6.5m, compatível com o GLC

      1 528,57 €  / Uni.*
    • XVP222S

      witty park 2 2x22kW 3P M3T2S instalação mural

      3 890,00 €  / Uni.*
    • XVG222S

      witty park 2 2x22kW 3P M3T2S com pedestal incluído

      4 500,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Equi­pa­mento
    • Com inter­face de comu­ni­cação
      Sim
    • Com saída p/ falta de corrente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      70 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      40
    Potência
    • Potência consu­mida
      5 W
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Corrente elétrica
    • N.º de circuitos de entrada
      3
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Controlo de acesso, Alarmes, Infor­mação básica, Gestão de energia do dispo­si­tivo, Medição elétrica, Medição elétrica deta­lhada, Equi­pa­mento de forne­ci­mento de veículos elétricos, Modo Energy EVSE, Diag­nós­ticos gerais, Modo opera­ci­onal, Fonte de alimen­tação, Diag­nós­tico de software
    • Formatos de dados
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de dados diário esti­mado
      1 MB - 10 MB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    Relatório de RoHS XEM520
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEM520 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEM520

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEM520 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEM520

      Gestor Local de Carga p/ 40 PC backend

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2024-10-09 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Imagem Manual de instruções pt-PT 2023-03-09 | Hager Portugal

      Manual de instruções pt-PT 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2022-11-17 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Manual

      Imagem Configuration manual XEM510-XEM520 | Hager Portugal

      Configuration manual XEM510-XEM520

      Manual pt-PT 2023-07-28

      PDF
      1,23 MB
      Imagem Manual pt-PT 2024-10-08 | Hager Portugal

      Manual pt-PT 2024-10-08

      PDF
      6,57 MB
      Imagem QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Portugal

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manual en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Ferramenta

      Imagem Ferramenta International 2026-09-28 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Imagem Ferramenta International 2026-10-22 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-10-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      1
    • 1
      XEM470 - flow - Controlador Gestão Energia
      XEM470
      flow - Controlador Gestão Energia
      Preço
      632,44 €
      / Uni. *
      632,44 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A